Une procédure de déconnexion a été initiée pour assurer la sécurité de votre compte.
Votre session expirera dans
Vous avez été déconnecté(e) en raison d'une inactivité au cours des 120 dernières minutes.
514 produit(s) trouvé(s)
OUTIL MANUEL KVS/ETS
OUTIL MANUEL KVS/ETS, Emballage (format): Emballage individuel, Emballage (nombre par format): 1
Vanne de régulation électrique, KVS 42, Cuivre
Type raccordement Entrée: à braser ODF, Type de Sortie: à braser ODF, Pression d’utilisation max. [bar]: 34.0, Entrée [in]: 1 1/8 in, Taille Sortie [in]: 1 1/8 in
Vanne de régulation électrique, KVS 42, Cuivre
Type raccordement Entrée: à braser ODF, Type de Sortie: à braser ODF, Pression d’utilisation max. [bar]: 34.0, Entrée [in]: 1 3/8 in, Taille Sortie [in]: 1 3/8 in
Vanne de régulation électrique, KVS 42, Cuivre
Type raccordement Entrée: à braser ODF, Type de Sortie: à braser ODF, Pression d’utilisation max. [bar]: 34.0, Entrée [in]: 1 5/8 in, Taille Sortie [in]: 1 5/8 in
Vanne de régulation électrique, KVS 42, Cuivre
Type raccordement Entrée: à braser ODF, Type de Sortie: à braser ODF, Pression d’utilisation max. [bar]: 34.0, Entrée [in]: 7/8 in, Taille Sortie [in]: 7/8 in
Électrovanne à 2 temps, ICLX 32, 32.0 mm, à souder
Électrovanne à 2 temps, Valeur du kv [m³/h]: 22.000