Une procédure de déconnexion a été initiée pour assurer la sécurité de votre compte.
Votre session expirera dans
Vous avez été déconnecté(e) en raison d'une inactivité au cours des 120 dernières minutes.
39 produit(s) trouvé(s)
Vanne à eau pressostatique, WVFX 25, 4.00 bar - 23.00 bar, 5.500 m³/h
Type de raccord: G, Dimension du raccord [in]: 1, Valeur du kv [m³/h]: 5.500, Configuration en ouverture: Ouverture à pression de condensation croissante, Plage de pression de régulation [bar]: 4.00 - 23.00, Type de Racc.(fluide): SAE flare
Vanne à eau pressostatique, WVFX 25, 15.00 bar - 29.00 bar, 5.500 m³/h
Type de raccord: G, Dimension du raccord [in]: 1, Valeur du kv [m³/h]: 5.500, Configuration en ouverture: Ouverture à pression de condensation croissante, Plage de pression de régulation [bar]: 15.00 - 29.00, Type de Racc.(fluide): SAE flare
Vanne à eau pressostatique, WVO 15, 14.00 bar - 18.00 bar, 1.900 m³/h
Type de raccord: G, Dimension du raccord [in]: 1/2, Valeur du kv [m³/h]: 1.900, Configuration en ouverture: Ouverture à pression de condensation croissante, Plage de pression de régulation [bar]: 14.00 - 18.00, Type de Racc.(fluide): SAE flare
Vanne à eau pressostatique, WVFX 15, 3.50 bar - 16.00 bar, 1.900 m³/h
Type de raccord: G, Dimension du raccord [in]: 1/2, Valeur du kv [m³/h]: 1.900, Configuration en ouverture: Ouverture à pression de condensation croissante, Plage de pression de régulation [bar]: 3.50 - 16.00, Type de Racc.(fluide): SAE flare
Vanne à eau pressostatique, WVFX 15, 4.00 bar - 23.00 bar, 1.900 m³/h
Type de raccord: G, Dimension du raccord [in]: 1/2, Valeur du kv [m³/h]: 1.900, Configuration en ouverture: Ouverture à pression de condensation croissante, Plage de pression de régulation [bar]: 4.00 - 23.00, Type de Racc.(fluide): SAE flare