Une procédure de déconnexion a été initiée pour assurer la sécurité de votre compte.
Votre session expirera dans
Vous avez été déconnecté(e) en raison d'une inactivité au cours des 120 dernières minutes.
Vouliez-vous dire
61 produit(s) trouvé(s)
Capteur de niveau de liquide, AKS 4100 U, Version coaxiale
Conception: Version coaxiale, Pièces inclues: HMI avec langue EN, JA, ZH et RU, Dimension du raccord [in]: 3/4, Type de raccord: NPT, Longueur d'insertion [mm]: 1397, Tension d’alimentation [V] DC: 14 - 30
Capteur de niveau de liquide, AKS 4100 U, Version coaxiale
Conception: Version coaxiale, Pièces inclues: HMI avec langue EN, JA, ZH et RU, Dimension du raccord [in]: 3/4, Type de raccord: NPT, Longueur d'insertion [mm]: 1651, Tension d’alimentation [V] DC: 14 - 30
Capteur de niveau de liquide, AKS 4100 U, Version câble
Conception: Version câble, Pièces inclues: HMI avec langue EN, DE, FR et ES, Dimension du raccord [in]: 3/4, Type de raccord: NPT, Longueur d'insertion [mm]: 5000, Tension d’alimentation [V] DC: 14 - 30
Capteur de niveau de liquide, AKS 4100 U, Version coaxiale
Conception: Version coaxiale, Pièces inclues: HMI non compris, Dimension du raccord [in]: 3/4, Type de raccord: NPT, Longueur d'insertion [mm]: 762, Tension d’alimentation [V] DC: 14 - 30
Capteur de niveau de liquide, AKS 4100 U, Version coaxiale
Conception: Version coaxiale, Pièces inclues: HMI non compris, Dimension du raccord [in]: 3/4, Type de raccord: NPT, Longueur d'insertion [mm]: 1143, Tension d’alimentation [V] DC: 14 - 30
Capteur de niveau de liquide, AKS 4100 U, Version coaxiale
Conception: Version coaxiale, Pièces inclues: HMI non compris, Dimension du raccord [in]: 3/4, Type de raccord: NPT, Longueur d'insertion [mm]: 1397, Tension d’alimentation [V] DC: 14 - 30
Capteur de niveau de liquide, AKS 4100 U, Version coaxiale
Conception: Version coaxiale, Pièces inclues: HMI non compris, Dimension du raccord [in]: 3/4, Type de raccord: NPT, Longueur d'insertion [mm]: 1651, Tension d’alimentation [V] DC: 14 - 30
Capteur de niveau de liquide, AKS 4100 U, Version coaxiale
Conception: Version coaxiale, Pièces inclues: HMI non compris, Dimension du raccord [in]: 3/4, Type de raccord: NPT, Longueur d'insertion [mm]: 2159, Tension d’alimentation [V] DC: 14 - 30
Capteur de niveau de liquide, AKS 4100 U, Version coaxiale
Conception: Version coaxiale, Pièces inclues: HMI avec langue EN, JA, ZH et RU, Dimension du raccord [in]: 3/4, Type de raccord: NPT, Longueur d'insertion [mm]: 1143, Tension d’alimentation [V] DC: 14 - 30
Capteur de niveau de liquide, AKS 4100 U, Version coaxiale D22
Conception: Version coaxiale D22, Dimension du raccord [in]: 3/4, Type de raccord: NPT, Longueur d'insertion [mm]: 279, Tension d’alimentation [V] DC: 14 - 30