Une procédure de déconnexion a été initiée pour assurer la sécurité de votre compte.
Votre session expirera dans
Vous avez été déconnecté(e) en raison d'une inactivité au cours des 120 dernières minutes.
Vouliez-vous dire
30 produit(s) trouvé(s)
Vanne de régulation de température, ORV 80, Acier
Dimension du raccordement d'entrée [mm]: 80.0, Valeur du kv [m³/h]: 30.000, Pression d’utilisation max. [bar]: 40.0
Vanne de régulation de température, ORV 25, Acier
Dimension du raccordement d'entrée [mm]: 25.0, Valeur du kv [m³/h]: 15.000, Pression d’utilisation max. [bar]: 40.0
Vanne de régulation de température, ORV 25, Acier
Dimension du raccordement d'entrée [mm]: 25.0, Valeur du kv [m³/h]: 15.000, Pression d’utilisation max. [bar]: 40.0
Vanne de régulation de température, ORV 25, Acier
Dimension du raccordement d'entrée [mm]: 25.0, Valeur du kv [m³/h]: 15.000, Pression d’utilisation max. [bar]: 40.0
Vanne de régulation de température, ORV 40, Acier
Dimension du raccordement d'entrée [mm]: 40.0, Valeur du kv [m³/h]: 30.000, Pression d’utilisation max. [bar]: 40.0