Une procédure de déconnexion a été initiée pour assurer la sécurité de votre compte.
Votre session expirera dans
Vous avez été déconnecté(e) en raison d'une inactivité au cours des 120 dernières minutes.
67 produit(s) trouvé(s)
Transmetteur de pression, MBS 5100, 0.00 bar - 1.00 bar, 0.00 psi - 14.50 psi
Type de raccord de pression: G, Dim. du raccord de pression: 1/4, Spécifications clés: MBS 5100-1011-A6DB04-4
Transmetteur de pression, MBS 5100, 0.00 bar - 40.00 bar, 0.00 psi - 580.15 psi
Type de raccord de pression: G, Dim. du raccord de pression: 1/4, Spécifications clés: MBS 5100-2631-A6DB04-4
Transmetteur de pression, MBS 5100, 0.00 bar - 100.00 bar, 0.00 psi - 1450.38 psi
Type de raccord de pression: G, Dim. du raccord de pression: 1/4, Spécifications clés: MBS 5100-3031-A6DB04-4
Transmetteur de pression, MBS 5100, 0.00 bar - 4.00 bar, 0.00 psi - 58.02 psi
Type de raccord de pression: G, Dim. du raccord de pression: 1/4, Spécifications clés: MBS 5100-1621-A6DB04-4
Transmetteur de pression, MBS 5100, 0.00 bar - 6.00 bar, 0.00 psi - 87.02 psi
Type de raccord de pression: G, Dim. du raccord de pression: 1/4, Spécifications clés: MBS 5100-1821-A6DB04-4
Transmetteur de pression, MBS 5100, 0.00 bar - 15.00 bar, 0.00 psi - 217.56 psi
Type de raccord de pression: G, Dim. du raccord de pression: 1/4, Spécifications clés: MBS 5100-2111-A9CB04-4
Transmetteur de pression, MBS 5100, 0.00 bar - 15.00 bar, 0.00 psi - 217.56 psi
Type de raccord de pression: G, Dim. du raccord de pression: 1/4, Spécifications clés: MBS 5100-2111-A9DB04-4
Transmetteur de pression, MBS 5100, 0.00 bar - 20.00 bar, 0.00 psi - 290.08 psi
Type de raccord de pression: G, Dim. du raccord de pression: 1/4, Spécifications clés: MBS 5100-2311-A9DB04-4
Transmetteur de pression, MBS 5100, 0.00 bar - 50.00 bar, 0.00 psi - 725.19 psi
Type de raccord de pression: G, Dim. du raccord de pression: 1/4, Spécifications clés: MBS 5100-2731-A9DB04-4
Transmetteur de pression, MBS 5100, 0.00 bar - 1.00 bar, 0.00 psi - 14.50 psi
Type de raccord de pression: NPT, Dim. du raccord de pression: 1/4-18, Spécifications clés: MBS 5100-1011-A6CC04-4