Une procédure de déconnexion a été initiée pour assurer la sécurité de votre compte.
Votre session expirera dans
Vous avez été déconnecté(e) en raison d'une inactivité au cours des 120 dernières minutes.
140 produit(s) trouvé(s)
Transmetteur de pression, MBS 3000, 0.00 bar - 4.14 bar, 0.00 psi - 60.00 psi
Type de raccord de pression: NPT, Dim. du raccord de pression: 1/4-18, Spécifications clés: MBS 3000-5621-A0AC04-0
Transmetteur de pression, MBS 3000, 0.00 bar - 0.50 bar, 0.00 psi - 7.25 psi
Type de raccord de pression: G, Dim. du raccord de pression: 1/4, Spécifications clés: MBS 3000-0711-A1AB04-0
Transmetteur de pression, MBS 3000, 0.00 bar - 4.00 bar, 0.00 psi - 58.01 psi
Type de raccord de pression: G, Dim. du raccord de pression: 1/2, Spécifications clés: MBS 3000-1625-A0AB08-0
Pressure transmitter, MBS 3000, 0.00 bar - 40.00 bar, 0.00 psi - 580.15 psi
Pressure reference: Sealed gauge, Output signal: Current, Electrical connection: Angular connector, Pressure connection type: NPT, Pressure connection size: 1/4-18, Specification key: MBS 3000-2631-A0AC04-0
Pressure transmitter, MBS 3000, 0.00 bar - 10.00 bar, 0.00 psi - 145.04 psi
Pressure reference: Gauge (relative), Output signal: Current, Electrical connection: Cable, Pressure connection type: G, Pressure connection size: 1/4, Specification key: MBS 3000-2011-A3AB04-0
Transmetteur de pression, MBS 3000, 0.00 bar - 4.00 bar, 0.00 psi - 58.02 psi
Type de raccord de pression: G, Dim. du raccord de pression: 1/2, Spécifications clés: MBS 3000-1611-A1AB08-0 I/14
Pressure transmitter, MBS 3000, 0.00 bar - 6.00 bar, 0.00 psi - 87.02 psi
Pressure reference: Gauge (relative), Output signal: Current, Electrical connection: Cable, Pressure connection type: G, Pressure connection size: 1/4, Specification key: MBS 3000-1811-A3AB04-0 I/12
Transmetteur de pression, MBS 3000, 0.00 bar - 25.00 bar, 0.00 psi - 362.59 psi
Type de raccord de pression: M, Dim. du raccord de pression: 20 x 1.5, Spécifications clés: MBS 3000-2411-A1CD07-0
Transmetteur de pression, MBS 3000, 0.00 bar - 4.00 bar, 0.00 psi - 58.02 psi
Type de raccord de pression: G, Dim. du raccord de pression: 1/4, Spécifications clés: MBS 3000-1631-A1AB04-0
Transmetteur de pression, MBS 3000, 0.00 bar - 10.00 bar, 0.00 psi - 145.04 psi
Type de raccord de pression: G, Dim. du raccord de pression: 1/4, Spécifications clés: MBS 3000-2031-A1AB04-0