Une procédure de déconnexion a été initiée pour assurer la sécurité de votre compte.
Votre session expirera dans
Vous avez été déconnecté(e) en raison d'une inactivité au cours des 120 dernières minutes.
65 produit(s) trouvé(s)
Pressostat, KP5
Plage de pression de régulation: 8.00 - 32.00, Différentiel [bar]: 1.80 - 6.00, Fonction du contact: SPDT, Réarmement: Auto, Type de raccord de pression: Flare, Dim. du raccord de pression: 1/4, Pression Mâle/Femelle: Mâle, Indice de protection: IP44, Pression d’utilisation max. [bar]: 35.0
Pressostat, KP5
Plage de pression de régulation: 8.00 - 32.00, Différentiel [bar]: 3.00, Fonction du contact: SPDT, Réarmement: Manuel max., Type de raccord de pression: Flare, Dim. du raccord de pression: 1/4, Pression Mâle/Femelle: Mâle, Indice de protection: IP30, Pression d’utilisation max. [bar]: 35.0
Pressostat, KPR5
Plage de pression de régulation: 6.00 - 18.00, Différentiel [bar]: 1.00 - 2.50, Fonction du contact: SPDT, Réarmement: Auto, Type de raccord de pression: Flare, Dim. du raccord de pression: 1/4, Pression Mâle/Femelle: Mâle, Indice de protection: IP30, Pression d’utilisation max. [bar]: 20.0
Pressostat, KP5
Plage de pression de régulation: 8.00 - 32.00, Différentiel [bar]: 1.80 - 6.00, Fonction du contact: SPDT, Réarmement: Auto, Type de raccord de pression: À braser, ODF, Dim. du raccord de pression: 6 mm, Pression Mâle/Femelle: Femelle, Indice de protection: IP44, Pression d’utilisation max. [bar]: 35.0
Pressostat, KP5
Plage de pression de régulation: 8.00 - 32.00, Différentiel [bar]: 1.80 - 6.00, Fonction du contact: SPDT, Réarmement: Auto, Type de raccord de pression: À braser, ODF, Dim. du raccord de pression: 1/4, Pression Mâle/Femelle: Femelle, Indice de protection: IP44, Pression d’utilisation max. [bar]: 35.0