Une procédure de déconnexion a été initiée pour assurer la sécurité de votre compte.
Votre session expirera dans
Vous avez été déconnecté(e) en raison d'une inactivité au cours des 120 dernières minutes.
34 produit(s) trouvé(s)
Solenoid valve, EVT 3.0, Function: NC
Refrigerants: R744, Kv value [m³/h]: 0.230, Max. Working Pressure [bar]: 140.0, Connection material: Copper, Packing format: Multi pack, Quantity per packing format: 18
Hot gas bypass regulator, KVC 12
Inlet connection type: Solder, ODF, Outlet connection type: Solder, ODF, 0.2 bar - 6.0 bar, Kv value [m³/h]: 0.680, Max. Working Pressure [bar]: 28.0
Solenoid valve, EVT 2.0, Function: NC
Refrigerants: R744, Kv value [m³/h]: 0.100, Max. Working Pressure [bar]: 140.0, Connection material: Copper, Packing format: Multi pack, Quantity per packing format: 18
Solenoid valve, EVT 1.2, Function: NC
Refrigerants: R744, Kv value [m³/h]: 0.050, Max. Working Pressure [bar]: 140.0, Connection material: Copper, Packing format: Multi pack, Quantity per packing format: 18
Détendeur électrique, AKVA 10-3, Acier inoxydable
Taille Sortie [in]: 1/2 in, Entrée [in]: 3/8 in, Type raccordement Entrée: Raccordement de soudage, Type de Sortie: Raccordement de soudage, Valeur du kv [m³/h]: 0.022