Une procédure de déconnexion a été initiée pour assurer la sécurité de votre compte.
Votre session expirera dans
Vous avez été déconnecté(e) en raison d'une inactivité au cours des 120 dernières minutes.
39 produit(s) trouvé(s)
Allumeurs électroniques, EBI4 M, Tension crête secondaire [kV]: 2 x 7.5, Tension d’alimentation [V] AC: 102 - 132, 50.0 VA, Boîtier: Standard
EBI4 M ALLUMEUR ELECTRONIQUE STD 120 V
Vanne à eau pressostatique, WVO 10, 16.00 bar - 22.00 bar, 1.400 m³/h
Type de raccord: G, Dimension du raccord [in]: 3/8, Valeur du kv [m³/h]: 1.400, Configuration en ouverture: Ouverture à pression de condensation croissante, Plage de pression de régulation [bar]: 16.00 - 22.00
Vanne à eau pressostatique, WVFX 10, 3.50 bar - 16.00 bar, 1.400 m³/h
Type de raccord: G, Dimension du raccord [in]: 3/8, Valeur du kv [m³/h]: 1.400, Configuration en ouverture: Ouverture à pression de condensation croissante, Plage de pression de régulation [bar]: 3.50 - 16.00, Type de Racc.(fluide): SAE flare
Vanne à eau pressostatique, WVFX 10, 15.00 bar - 29.00 bar, 1.400 m³/h
Type de raccord: G, Dimension du raccord [in]: 3/8, Valeur du kv [m³/h]: 1.400, Configuration en ouverture: Ouverture à pression de condensation croissante, Plage de pression de régulation [bar]: 15.00 - 29.00, Type de Racc.(fluide): SAE flare