Une procédure de déconnexion a été initiée pour assurer la sécurité de votre compte.
Votre session expirera dans
Vous avez été déconnecté(e) en raison d'une inactivité au cours des 120 dernières minutes.
197 produit(s) trouvé(s)
Vanne servo-pilotée, ICS 150, 150.0 mm, soudé
Type raccordement Entrée: soudé, Connexion standard: ASME B 36.10M SCHEDULE 40, Dimension du raccordement d'entrée [mm]: 150.0, Valeur du kv [m³/h]: 354.000, Matériau du raccord: Acier
Vanne servo-pilotée, ICS 100, 100.0 mm, soudé
Type raccordement Entrée: soudé, Connexion standard: EN 10220, Dimension du raccordement d'entrée [mm]: 100.0, Valeur du kv [m³/h]: 142.000, Matériau du raccord: Acier
Vanne servo-pilotée, ICS 125, 125.0 mm, soudé
Type raccordement Entrée: soudé, Connexion standard: ASME B 36.10M SCHEDULE 40, Dimension du raccordement d'entrée [mm]: 125.0, Valeur du kv [m³/h]: 207.000, Matériau du raccord: Acier
Vanne servo-pilotée, ICS 125, 125.0 mm, soudé
Type raccordement Entrée: soudé, Connexion standard: EN 10220, Dimension du raccordement d'entrée [mm]: 125.0, Valeur du kv [m³/h]: 207.000, Matériau du raccord: Acier
Vanne servo-pilotée, ICS 150, 150.0 mm, soudé
Type raccordement Entrée: soudé, Connexion standard: ASME B 36.10M SCHEDULE 40, Dimension du raccordement d'entrée [mm]: 150.0, Valeur du kv [m³/h]: 354.000, Matériau du raccord: Acier