Vous avez recherché :

nrvh

Vouliez-vous dire

nrv

5 produit(s) trouvé(s)

020-1032

Clapet anti-retour, NRVH 22s, Pression d’utilisation max. [bar]: 46.0

Type raccordement Entrée: à braser, ODF, Dimension entrée [mm]: 22.00, Type de Sortie: à braser, ODF, Dimensions de sortie [mm]: 22.00, Type de passage: Equerre, Emballage (format): Emballage multiple

020-1067

Clapet anti-retour, NRVH 22s, Pression d’utilisation max. [bar]: 46.0

Type raccordement Entrée: à braser, ODF, Dimension entrée [mm]: 28.00, Type de Sortie: à braser, ODF, Dimensions de sortie [mm]: 28.00, Type de passage: Equerre, Emballage (format): Emballage multiple

020-1072

Clapet anti-retour, NRVH 22s, Pression d’utilisation max. [bar]: 46.0

Type raccordement Entrée: à braser, ODF, Type de Sortie: à braser, ODF, Type de passage: Equerre, Emballage (format): Emballage multiple

020-3032

Clapet anti-retour, NRVH 22s E, Pression d’utilisation max. [bar]: 49.0

Type raccordement Entrée: à braser, ODF, Dimension entrée [mm]: 22.00, Type de Sortie: à braser, ODF, Dimensions de sortie [mm]: 22.00, Type de passage: Equerre, Emballage (format): Emballage multiple

020-3072

Clapet anti-retour, NRVH 22s E, Pression d’utilisation max. [bar]: 49.0

Type raccordement Entrée: à braser, ODF, Type de Sortie: à braser, ODF, Type de passage: Equerre, Emballage (format): Emballage multiple

Afficher: