Vous avez recherché :

nrv

15 produit(s) trouvé(s)

020B1012

Clapet anti-retour, NRV 12s, Pression d’utilisation max. [bar]: 49.0

Type raccordement Entrée: à braser, ODF, Type de Sortie: à braser, ODF, Type de passage: Droit, Emballage (format): Emballage multiple

020B1018

Clapet anti-retour, NRV 16s, Pression d’utilisation max. [bar]: 49.0

Type raccordement Entrée: à braser, ODF, Dimension entrée [mm]: 16.00, Type de Sortie: à braser, ODF, Dimensions de sortie [mm]: 16.00, Type de passage: Droit, Emballage (format): Emballage multiple

020B1095

Clapet anti-retour, NRV 16s, Pression d’utilisation max. [bar]: 49.0

Type raccordement Entrée: à braser, ODF, Dimension entrée [mm]: 16.00, Type de Sortie: à braser, ODM, Dimensions de sortie [mm]: 16.00, Type de passage: Droit, Emballage (format): Emballage multiple

020B1016

Clapet anti-retour, NRV 12s, Pression d’utilisation max. [bar]: 49.0

Type raccordement Entrée: à braser, ODF, Dimension entrée [mm]: 12.00, Type de Sortie: à braser, ODF, Dimensions de sortie [mm]: 12.00, Type de passage: Droit, Emballage (format): Emballage multiple

020B1053

Clapet anti-retour, NRV 16s, Pression d’utilisation max. [bar]: 49.0

Type raccordement Entrée: à braser, ODF, Dimension entrée [mm]: 18.00, Type de Sortie: à braser, ODF, Dimensions de sortie [mm]: 18.00, Type de passage: Droit, Emballage (format): Emballage multiple

Afficher: