Une procédure de déconnexion a été initiée pour assurer la sécurité de votre compte.
Votre session expirera dans
Vous avez été déconnecté(e) en raison d'une inactivité au cours des 120 dernières minutes.
Vouliez-vous dire
6 produit(s) trouvé(s)
Transmetteur de pression, MBS 9200, -20.00 mbar - 20.00 mbar, -0.29 psi - 0.29 psi
Type de raccord de pression: G, Dim. du raccord de pression: 1/2, Spécifications clés: MBS 9200-A111-A1GB08-1
Transmetteur de pression, MBS 9300, -20.00 mbar - 20.00 mbar, -0.29 psi - 0.29 psi
Type de raccord de pression: G, Dim. du raccord de pression: 1/4, Spécifications clés: MBS 9300-A111-A1GB04-2
Transmetteur de pression, MBS 33M, 0.00 bar - 20.00 bar, 0.00 psi - 290.00 psi
Type de raccord de pression: G, Dim. du raccord de pression: 1/2, Spécifications clés: MBS 33M-2311-A9AB08-0
Transmetteur de pression, MBS 5100, 0.00 bar - 20.00 bar, 0.00 psi - 290.00 psi
Type de raccord de pression: G, Dim. du raccord de pression: 1/4, Spécifications clés: MBS 5100-2311-A9DB04-4
Transmetteur de pression, MBS 5150, 0.00 bar - 20.00 bar, 0.00 psi - 290.00 psi
Type de raccord de pression: G, Dim. du raccord de pression: 1/4, Spécifications clés: MBS 5150-2311-A9DB04-4