Une procédure de déconnexion a été initiée pour assurer la sécurité de votre compte.
Votre session expirera dans
Vous avez été déconnecté(e) en raison d'une inactivité au cours des 120 dernières minutes.
18 produit(s) trouvé(s)
Module d'alimentation de secours, EKE 2U
Tension d’alimentation [V] AC: 24, Tension d’alimentation [V] DC: 24, Homologation: UL; RoHS; CE, Courant/phase de sortie max. [A]: 2, Utilisé pour produits: EKE 1A; EKD 316C; EIM 365; EKE 1D; MCX152V; EKE 1C; MCX061V; EKD 316; EKE 1B, Emballage (format): Emballage multiple
Régulateur de niveau de liquide, EKE 347
Entrées numériques (DI) [pc]: 2, Entrées analogiques (AI) [pc]: 5, Fréquence [Hz]: 50/60 Hz
EKE 100 1V, IP00
Tension d’alimentation [V] AC: 24, 1, Entrées analogiques (AI) [pc]: 1, Entrées numériques (DI) [pc]: 1, Sorties numériques (DO) [pc]: 1, Indice de protection: IP00, Méthode de montage: Rail DIN
EKE 100 1V, IP20
Tension d’alimentation [V] AC: 24, 1, Entrées analogiques (AI) [pc]: 1, Entrées numériques (DI) [pc]: 1, Sorties numériques (DO) [pc]: 1, Indice de protection: IP20, Méthode de montage: Rail DIN
EKE 100 2V, IP20
Tension d’alimentation [V] AC: 24, 2, Entrées analogiques (AI) [pc]: 2, Entrées numériques (DI) [pc]: 2, Sorties numériques (DO) [pc]: 1, Indice de protection: IP20, Méthode de montage: Rail DIN