Une procédure de déconnexion a été initiée pour assurer la sécurité de votre compte.
Votre session expirera dans
Vous avez été déconnecté(e) en raison d'une inactivité au cours des 120 dernières minutes.
16 produit(s) trouvé(s)
Vanne de régulation manuelle, REG-SA SS 15, Acier inoxydable
Dimensions du raccordement de sortie [mm]: 15.0, Dimension du raccordement d'entrée [mm]: 15.0, Type raccordement Entrée: soudé, Type de Sortie: soudé, Valeur du kv [m³/h]: 1.500, Pression d’utilisation max. [bar]: 52.0
Vanne de régulation manuelle, REG-SA SS 20, Acier inoxydable
Dimensions du raccordement de sortie [mm]: 20.0, Dimension du raccordement d'entrée [mm]: 20.0, Type raccordement Entrée: soudé, Type de Sortie: soudé, Valeur du kv [m³/h]: 1.500, Pression d’utilisation max. [bar]: 52.0
Vanne de régulation manuelle, REG-SA SS 32, Acier inoxydable
Dimensions du raccordement de sortie [mm]: 32.0, Dimension du raccordement d'entrée [mm]: 32.0, Type raccordement Entrée: soudé, Type de Sortie: soudé, Valeur du kv [m³/h]: 20.000, Pression d’utilisation max. [bar]: 52.0
Vanne de régulation manuelle, REG-SA SS 32, Acier inoxydable
Dimensions du raccordement de sortie [mm]: 32.0, Dimension du raccordement d'entrée [mm]: 32.0, Type raccordement Entrée: soudé, Type de Sortie: soudé, Valeur du kv [m³/h]: 7.000, Pression d’utilisation max. [bar]: 52.0
Vanne de régulation manuelle, REG-SA SS 15, Acier inoxydable
Dimensions du raccordement de sortie [mm]: 15.0, Dimension du raccordement d'entrée [mm]: 15.0, Type raccordement Entrée: soudé, Type de Sortie: soudé, Valeur du kv [m³/h]: 1.500, Pression d’utilisation max. [bar]: 52.0
Vanne de régulation manuelle, REG-SA SS 32, Acier inoxydable
Dimensions du raccordement de sortie [mm]: 32.0, Dimension du raccordement d'entrée [mm]: 32.0, Type raccordement Entrée: soudé, Type de Sortie: soudé, Valeur du kv [m³/h]: 7.000, Pression d’utilisation max. [bar]: 52.0
Vanne de régulation manuelle, REG-SA SS 15, Acier inoxydable
Dimensions du raccordement de sortie [mm]: 15.0, Dimension du raccordement d'entrée [mm]: 15.0, Type raccordement Entrée: soudé, Type de Sortie: soudé, Valeur du kv [m³/h]: 1.500, Pression d’utilisation max. [bar]: 52.0
Vanne de régulation manuelle, REG-SA SS 20, Acier inoxydable
Dimensions du raccordement de sortie [mm]: 20.0, Dimension du raccordement d'entrée [mm]: 20.0, Type raccordement Entrée: soudé, Type de Sortie: soudé, Valeur du kv [m³/h]: 1.500, Pression d’utilisation max. [bar]: 52.0
Vanne de régulation manuelle, REG-SA SS 25, Acier inoxydable
Dimensions du raccordement de sortie [mm]: 25.0, Dimension du raccordement d'entrée [mm]: 25.0, Type raccordement Entrée: soudé, Type de Sortie: soudé, Valeur du kv [m³/h]: 7.000, Pression d’utilisation max. [bar]: 52.0
Vanne de régulation manuelle, REG-SA SS 25, Acier inoxydable
Dimensions du raccordement de sortie [mm]: 25.0, Dimension du raccordement d'entrée [mm]: 25.0, Type raccordement Entrée: soudé, Type de Sortie: soudé, Valeur du kv [m³/h]: 7.000, Pression d’utilisation max. [bar]: 52.0