Vous avez recherché :

nrv nrvh

Vouliez-vous dire

37 produit(s) trouvé(s)

Clapet anti-retour, NRVH 28s, Pression d’utilisation max. [bar]: 46.0

Type raccordement Entrée: à braser, ODF, Dimension entrée [mm]: 28.00, Type de Sortie: à braser, ODF, Dimensions de sortie [mm]: 28.00, Direction: Equerre, Emballage (format): Emballage industriel

Clapet anti-retour, NRVH 28s, Pression d’utilisation max. [bar]: 46.0

Type raccordement Entrée: à braser, ODF, Dimension entrée [mm]: 35.00, Type de Sortie: à braser, ODF, Dimensions de sortie [mm]: 35.00, Direction: Equerre, Emballage (format): Emballage multiple

Clapet anti-retour, NRVH 12s, Pression d’utilisation max. [bar]: 49.0

Type raccordement Entrée: à braser, ODF, Dimension entrée [mm]: 12.00, Type de Sortie: à braser, ODF, Dimensions de sortie [mm]: 12.00, Direction: Droit, Emballage (format): Emballage industriel

Clapet anti-retour, NRVH 12s, Pression d’utilisation max. [bar]: 49.0

Type raccordement Entrée: à braser, ODF, Type de Sortie: à braser, ODF, Direction: Droit, Emballage (format): Emballage multiple

Clapet anti-retour, NRVH 10s, Pression d’utilisation max. [bar]: 49.0

Type raccordement Entrée: à braser, ODF, Type de Sortie: à braser, ODF, Direction: Droit, Emballage (format): Emballage multiple

Afficher: