Une procédure de déconnexion a été initiée pour assurer la sécurité de votre compte.
Votre session expirera dans
Vous avez été déconnecté(e) en raison d'une inactivité au cours des 120 dernières minutes.
35 produit(s) trouvé(s)
Câbles chauffants, ECasphalt 30T, 30 W/m, 8.50 m, Tension d’alimentation [V] AC: 400
Type de câble: Double conducteur, Principe de chauffage: Résistance en série
Câbles chauffants, ECasphalt 30T, 30 W/m, 35.00 m, Tension d’alimentation [V] AC: 400
Type de câble: Double conducteur, Principe de chauffage: Résistance en série
Câbles chauffants, ECasphalt 30T, 30 W/m, 215.00 m, Tension d’alimentation [V] AC: 400
Type de câble: Double conducteur, Principe de chauffage: Résistance en série
Trames chauffantes, ECasphalt 300T, 300 W/m², 1.00 m², Tension d’alimentation [V] AC: 230
Type de câble: Double conducteur, Largeur de trame [m]: 0.5, Longueur de trame [m]: 2.00
Trames chauffantes, ECasphalt 300T, 300 W/m², 2.00 m², Tension d’alimentation [V] AC: 230
Type de câble: Double conducteur, Largeur de trame [m]: 0.5, Longueur de trame [m]: 4.00
Trames chauffantes, ECasphalt 300T, 300 W/m², 11.00 m², Tension d’alimentation [V] AC: 230
Type de câble: Double conducteur, Largeur de trame [m]: 0.5, Longueur de trame [m]: 22.00
Trames chauffantes, ECasphalt 300T, 300 W/m², 1.70 m², Tension d’alimentation [V] AC: 400
Type de câble: Double conducteur, Largeur de trame [m]: 0.5, Longueur de trame [m]: 3.40
Trames chauffantes, ECasphalt 300T, 300 W/m², 8.25 m², Tension d’alimentation [V] AC: 400
Type de câble: Double conducteur, Largeur de trame [m]: 0.8, Longueur de trame [m]: 11.00
Trames chauffantes, ECasphalt 300T, 300 W/m², 12.00 m², Tension d’alimentation [V] AC: 400
Type de câble: Double conducteur, Largeur de trame [m]: 0.8, Longueur de trame [m]: 16.00
Trames chauffantes, ECasphalt 300T, 300 W/m², 6.00 m², Tension d’alimentation [V] AC: 400
Type de câble: Double conducteur, Largeur de trame [m]: 0.5, Longueur de trame [m]: 6.00