Une procédure de déconnexion a été initiée pour assurer la sécurité de votre compte.
Votre session expirera dans
Vous avez été déconnecté(e) en raison d'une inactivité au cours des 120 dernières minutes.
137 produit(s) trouvé(s)
Clapet anti-retour, NRVA
Utilisé pour produits: NRVA 25-32, Description du produit: Corps du clapet anti-retour
Clapet anti-retour, NRVA
Utilisé pour produits: NRVA 40-50, Description du produit: Corps du clapet anti-retour
Clapet anti-retour, NRVA
Utilisé pour produits: NRVA 15-20, Description du produit: Corps du clapet anti-retour
Clapet anti-retour, NRVA
Utilisé pour produits: NRVA 65, Description du produit: Corps du clapet anti-retour
Clapet anti-retour, NRVS 15
Pression d’utilisation max. [bar]: 28.0, Plage de températures [°C]: -50 - 140
Clapet anti-retour, NRVS 25
Pression d’utilisation max. [bar]: 28.0, Plage de températures [°C]: -50 - 140
Clapet anti-retour, NRVA 40
Connexion standard: EN 10220, Type de raccord: soudé, Dimension du raccord [mm]: 40, Pression d’utilisation max. [bar]: 40.0
Clapet anti-retour, NRVA 65
Connexion standard: EN 10220, Type de raccord: soudé, Dimension du raccord [mm]: 65, Pression d’utilisation max. [bar]: 40.0
Clapet anti-retour, NRVA 15
Connexion standard: EN 10220, Type de raccord: soudé, Dimension du raccord [mm]: 15, Pression d’utilisation max. [bar]: 40.0
Clapet anti-retour, NRVA 25
Connexion standard: EN 10220, Type de raccord: soudé, Dimension du raccord [mm]: 25, Pression d’utilisation max. [bar]: 40.0