Une procédure de déconnexion a été initiée pour assurer la sécurité de votre compte.
Votre session expirera dans
Vous avez été déconnecté(e) en raison d'une inactivité au cours des 120 dernières minutes.
Vouliez-vous dire
15 produit(s) trouvé(s)
Sonde de température, MBT 5310, 88 mm - 100 mm, G,1/2
Plage de températures [°C]: -50 - 200, Type d’élément de sonde: Pt, Résistance élément de capteur [Ohm]: 100, Matériau du tube de protection: AISI 316 Ti, Taille des raccords électriques: Pg 11
Sonde de température, MBT 5310, 302 mm - 314 mm, G,1/2
Plage de températures [°C]: -50 - 200, Type d’élément de sonde: Pt, Résistance élément de capteur [Ohm]: 100, Matériau du tube de protection: AISI 316 Ti, Taille des raccords électriques: Pg 11
Sonde de température, MBT 5310, 88 mm - 100 mm, G,1/2
Plage de températures [°C]: -50 - 200, Type d’élément de sonde: Pt, Résistance élément de capteur [Ohm]: 100, Matériau du tube de protection: AISI 316 Ti, Racc. Élect.: M12 x 1, Taille des raccords électriques: 4 broches
Sonde de température, MBT 5310, 200 mm - 215 mm, G
Plage de températures [°C]: -50 - 200, Type d’élément de sonde: Pt, Résistance élément de capteur [Ohm]: 100, Matériau du tube de protection: AISI 316 Ti, Racc. Élect.: Type B, Taille des raccords électriques: Pg 16
Sonde de température, MBT 5310, 48 mm - 60 mm, G,1/2
Plage de températures [°C]: -50 - 200, Type d’élément de sonde: Pt, Résistance élément de capteur [Ohm]: 100, Matériau du tube de protection: AISI 316 Ti, Racc. Élect.: M12 x 1, Taille des raccords électriques: 4 broches
Sonde de température, MBT 5310, 115 mm - 130 mm, G
Plage de températures [°C]: -50 - 200, Type d’élément de sonde: Pt, Résistance élément de capteur [Ohm]: 100, Matériau du tube de protection: AISI 316 Ti, Racc. Élect.: Type B, Taille des raccords électriques: Pg 16
Sonde de température, MBT 5310, 130 mm - 145 mm, G
Plage de températures [°C]: -50 - 200, Type d’élément de sonde: Pt, Résistance élément de capteur [Ohm]: 100, Matériau du tube de protection: AISI 316 Ti, Racc. Élect.: Type B, Taille des raccords électriques: Pg 16
Sonde de température, MBT 5310, 55 mm - 70 mm, G
Plage de températures [°C]: -50 - 200, Type d’élément de sonde: Pt, Résistance élément de capteur [Ohm]: 100, Matériau du tube de protection: AISI 316 Ti, Taille des raccords électriques: Pg 9
Sonde de température, MBT 5310, 60 mm - 72 mm, G,1/2
Plage de températures [°C]: -50 - 200, Type d’élément de sonde: Pt, Résistance élément de capteur [Ohm]: 100, Matériau du tube de protection: AISI 316 Ti, Taille des raccords électriques: Pg 11
Sonde de température, MBT 5310, 168 mm - 180 mm, G,1/2
Plage de températures [°C]: -50 - 200, Type d’élément de sonde: Pt, Résistance élément de capteur [Ohm]: 100, Matériau du tube de protection: AISI 316 Ti, Taille des raccords électriques: Pg 11