Vous avez recherché :

MBT 5252, Temperature Sensors

85 produit(s) trouvé(s)

084Z0157

Sonde de température, MBT 5252, 133 mm, G,1/2

Plage de températures [°C]: -50 - 200, Type d’élément de sonde: Pt, Résistance élément de capteur [Ohm]: 100, Matériau du tube de protection: AISI 316 Ti, Racc. Élect.: Type B, Taille des raccords électriques: Pg 16

084Z2307

Sonde de température, MBT 5252, 50 mm, G,1/2

Plage de températures [°C]: -50 - 400, Type d’élément de sonde: Pt, Résistance élément de capteur [Ohm]: 100, Matériau du tube de protection: AISI 316 Ti, Racc. Élect.: Type B, Taille des raccords électriques: Pg 16

084Z3040

Sonde de température, MBT 5252, 50 mm, NPT

Plage de températures [°C]: -50 - 200, Type d’élément de sonde: Pt, Résistance élément de capteur [Ohm]: 100, Matériau du tube de protection: AISI 316 Ti, Racc. Élect.: Type B, Taille des raccords électriques: Pg 16

084Z5060

Sonde de température, MBT 5252, 100 mm, NPT

Plage de températures [°C]: -50 - 200, Type d’élément de sonde: Pt, Résistance élément de capteur [Ohm]: 100, Matériau du tube de protection: AISI 316 Ti, Racc. Élect.: Type B, Taille des raccords électriques: Pg 16

084Z5108

Sonde de température, MBT 5252, 50 mm, G,1/2

Plage de températures [°C]: -50 - 200, Type d’élément de sonde: Pt, Résistance élément de capteur [Ohm]: 100, Matériau du tube de protection: AISI 316 Ti, Racc. Élect.: Type B, Taille des raccords électriques: Pg 16

084Z6002

Sonde de température, MBT 5252, 50 mm, G,1/2

Plage de températures [°C]: -50 - 200, Type d’élément de sonde: Pt, Résistance élément de capteur [Ohm]: 100, Matériau du tube de protection: AISI 316 Ti, Racc. Élect.: Type B, Taille des raccords électriques: Pg 16

084Z6048

Sonde de température, MBT 5252, 300 mm, G

Plage de températures [°C]: -50 - 200, Type d’élément de sonde: Pt, Résistance élément de capteur [Ohm]: 100, Matériau du tube de protection: AISI 316 Ti, Racc. Élect.: Type B, Taille des raccords électriques: Pg 16

084Z6139

Sonde de température, MBT 5252, 250 mm, G,1/2

Plage de températures [°C]: -50 - 200, Type d’élément de sonde: Pt, Résistance élément de capteur [Ohm]: 100, Matériau du tube de protection: AISI 316 Ti, Racc. Élect.: Type B, Taille des raccords électriques: Pg 16

084Z6140

Sonde de température, MBT 5252, 80 mm, G,1/2

Plage de températures [°C]: -50 - 200, Type d’élément de sonde: Pt, Résistance élément de capteur [Ohm]: 100, Matériau du tube de protection: AISI 316 Ti, Racc. Élect.: Type B, Taille des raccords électriques: Pg 16

084Z6142

Sonde de température, MBT 5252, 80 mm, G,1/2

Plage de températures [°C]: -50 - 200, Type d’élément de sonde: Pt, Résistance élément de capteur [Ohm]: 100, Matériau du tube de protection: AISI 316 Ti, Racc. Élect.: Type B, Taille des raccords électriques: Pg 16

Afficher: