Une procédure de déconnexion a été initiée pour assurer la sécurité de votre compte.
Votre session expirera dans
Vous avez été déconnecté(e) en raison d'une inactivité au cours des 120 dernières minutes.
Vouliez-vous dire
15 produit(s) trouvé(s)
Transmetteur de pression, MBS 4201, 0.00 bar - 2.50 bar, 0.00 psi - 36.26 psi
Type de raccord de pression: G, Dim. du raccord de pression: 1/2, Spécifications clés: MBS 4201-1411-A1AB08-0
Transmetteur de pression, MBS 4201, 0.00 bar - 40.00 bar, 0.00 psi - 580.15 psi
Type de raccord de pression: NPT, Dim. du raccord de pression: 1/2-14
Transmetteur de pression, MBS 4201, 0.00 bar - 16.00 bar, 0.00 psi - 232.06 psi
Type de raccord de pression: G, Dim. du raccord de pression: 1/2
Transmetteur de pression, MBS 4201, 0.00 bar - 60.00 bar, 0.00 psi - 870.23 psi
Type de raccord de pression: G, Dim. du raccord de pression: 1/2
Transmetteur de pression, MBS 4201, 0.00 bar - 2.50 bar, 0.00 psi - 36.26 psi
Type de raccord de pression: G, Dim. du raccord de pression: 1/2
Transmetteur de pression, MBS 4201, 0.00 bar - 25.00 bar, 0.00 psi - 362.59 psi
Type de raccord de pression: G, Dim. du raccord de pression: 1/2
Transmetteur de pression, MBS 4201, -1.00 bar - 10.00 bar, -14.50 psi - 145.00 psi
Type de raccord de pression: G, Dim. du raccord de pression: 1/2
Transmetteur de pression, MBS 4201, 0.00 bar - 2.50 bar, 0.00 psi - 36.26 psi
Type de raccord de pression: G, Dim. du raccord de pression: 1/2
Transmetteur de pression, MBS 4201, 0.00 bar - 1.60 bar, 0.00 psi - 23.21 psi
Type de raccord de pression: G, Dim. du raccord de pression: 1/2
Transmetteur de pression, MBS 4201, 0.00 bar - 4.00 bar, 0.00 psi - 58.02 psi
Type de raccord de pression: G, Dim. du raccord de pression: 1/2