Vous avez recherché :

EKE

12 produit(s) trouvé(s)

080G5555

Backup power module, EKE 2U

Supply voltage [V] AC: 24, Supply voltage [V] DC: 24, Approval: UL; RoHS; CE; UKCA, Max. current output/phase [A]: 2, Used for product: EKE 1A; EKD 316C; EIM 365; EKE 1D; MCX152V; EKE 1C; MCX061V; EKD 316; EKE 1B, Packing format: Multi pack

080G5000

Régulateur de niveau de liquide, EKE 347

Entrées numériques (DI) [pc]: 2, Entrées analogiques (AI) [pc]: 5, Fréquence [Hz]: 50/60 Hz

080G5360

Superheat controller, EKE 1D

Digital inputs (DI) [pc]: 2, Analog inputs (AI) [pc]: 2, Pressure sensor support: Ratiometric 0.5 - 4 V DC, Frequency [Hz]: 50/60 Hz, Number of temperature sensors: 2, Number of pressure sensors: 1, Communication type: CANBUS; RJ11 (CAN) to User Interface

080G5350

Superheat controller, EKE 1B

Digital inputs (DI) [pc]: 2, Analog inputs (AI) [pc]: 2, Pressure sensor support: Ratiometric 0.5 - 4 V DC, Frequency [Hz]: 50/60 Hz, Number of temperature sensors: 2, Number of pressure sensors: 1, Communication type: RJ11 (CAN) to User Interface; Modbus RS485 RTU

080G5300

Superheat controller, EKE 1A

Digital inputs (DI) [pc]: 3, Analog inputs (AI) [pc]: 2, Pressure sensor support: Ratiometric 0.5 - 4 V DC, Frequency [Hz]: 50/60 Hz, Number of temperature sensors: 1, Number of pressure sensors: 1, Communication type: RJ11 (CAN) to User Interface

080G5400

Superheat controller, EKE 1C

Digital inputs (DI) [pc]: 2, Analog inputs (AI) [pc]: 2, Pressure sensor support: Ratiometric 0.5 - 4 V DC, Frequency [Hz]: 50/60 Hz, Number of pressure sensors: 3, Communication type: CANBUS; RJ11 (CAN) to User Interface; Modbus RS485 RTU

080G5006

Régulateur de vanne électronique, EKE 400

Régulateur de vanne électronique, Fonction: Refroidissement, dégivrage par gaz chauds, Type de communication: RS485; MODBUS, Caractéristiques produit: Avertisseur sonore; Horloge Temps Réel

080G5005

Régulateur de vanne électronique, EKE 400

Régulateur de vanne électronique, Fonction: Refroidissement, dégivrage par gaz chauds, Type de communication: RS485; MODBUS, Caractéristiques produit: Avertisseur sonore; Horloge Temps Réel

080G5003

Régulateur de vanne électronique, EKE 400

Régulateur de vanne électronique, Fonction: Refroidissement, dégivrage par gaz chauds, Type de communication: RS485; MODBUS, Caractéristiques produit: Avertisseur sonore; Horloge Temps Réel

Afficher: