Vous avez recherché :

Capteur de niveau de liquide

Vouliez-vous dire

54 produit(s) trouvé(s)

084H4510

Capteur de niveau de liquide, AKS 4100, Version coaxiale

Conception: Version coaxiale, Pièces inclues: HMI avec langue EN, DE, FR et ES, Dimension du raccord [in]: 1, Type de raccord: G, Longueur d'insertion [mm]: 500, Tension d’alimentation [V] DC: 14 - 30

084H4511

Capteur de niveau de liquide, AKS 4100, Version coaxiale

Conception: Version coaxiale, Pièces inclues: HMI avec langue EN, DE, FR et ES, Dimension du raccord [in]: 1, Type de raccord: G, Longueur d'insertion [mm]: 800, Tension d’alimentation [V] DC: 14 - 30

084H4512

Capteur de niveau de liquide, AKS 4100, Version coaxiale

Conception: Version coaxiale, Pièces inclues: HMI avec langue EN, DE, FR et ES, Dimension du raccord [in]: 1, Type de raccord: G, Longueur d'insertion [mm]: 1000, Tension d’alimentation [V] DC: 14 - 30

084H4501

Capteur de niveau de liquide, AKS 4100, Version câble

Conception: Version câble, Pièces inclues: HMI avec langue EN, DE, FR et ES, Dimension du raccord [in]: 1, Type de raccord: G, Longueur d'insertion [mm]: 5000, Tension d’alimentation [V] DC: 14 - 30

084H4504

Capteur de niveau de liquide, AKS 4100, Version coaxiale

Conception: Version coaxiale, Pièces inclues: HMI non compris, Dimension du raccord [in]: 1, Type de raccord: G, Longueur d'insertion [mm]: 800, Tension d’alimentation [V] DC: 14 - 30

084H4505

Capteur de niveau de liquide, AKS 4100, Version coaxiale

Conception: Version coaxiale, Pièces inclues: HMI non compris, Dimension du raccord [in]: 1, Type de raccord: G, Longueur d'insertion [mm]: 1000, Tension d’alimentation [V] DC: 14 - 30

084H4507

Capteur de niveau de liquide, AKS 4100, Version coaxiale

Conception: Version coaxiale, Pièces inclues: HMI non compris, Dimension du raccord [in]: 1, Type de raccord: G, Longueur d'insertion [mm]: 1500, Tension d’alimentation [V] DC: 14 - 30

084H4508

Capteur de niveau de liquide, AKS 4100, Version coaxiale

Conception: Version coaxiale, Pièces inclues: HMI non compris, Dimension du raccord [in]: 1, Type de raccord: G, Longueur d'insertion [mm]: 1700, Tension d’alimentation [V] DC: 14 - 30

084H4566

Capteur de niveau de liquide, AKS 4100, Version coaxiale

Conception: Version coaxiale, Pièces inclues: HMI avec langue EN, JA, ZH et RU, Dimension du raccord [in]: 1, Type de raccord: G, Longueur d'insertion [mm]: 2200, Tension d’alimentation [V] DC: 14 - 30

084H4565

Capteur de niveau de liquide, AKS 4100, Version coaxiale

Conception: Version coaxiale, Pièces inclues: HMI avec langue EN, JA, ZH et RU, Dimension du raccord [in]: 1, Type de raccord: G, Longueur d'insertion [mm]: 1700, Tension d’alimentation [V] DC: 14 - 30

Afficher: