Vous avez recherché :

ICF 20-6

Vouliez-vous dire

153 produit(s) trouvé(s)

027L3009

Station de vannes, ICF 20-6-2RA, 20 mm, Connexion standard: EN 10220

Dimension du raccord [mm]: 20, Type de raccord: soudé, Matériau du corps: Acier, Revêtement de surface: Zn (TLP), Pression d’utilisation max. [bar]: 52.0, Plage de températures [°C]: -60 - 120

027L3012

Station de vannes, ICF 20-6-2RA, 32 mm, Connexion standard: EN 10220

Dimension du raccord [mm]: 32, Type de raccord: soudé, Matériau du corps: Acier, Revêtement de surface: Zn (TLP), Pression d’utilisation max. [bar]: 52.0, Plage de températures [°C]: -60 - 120

027L3020

Station de vannes, ICF 20-6-3RA, 25 mm, Connexion standard: EN 10220

Dimension du raccord [mm]: 25, Type de raccord: soudé, Matériau du corps: Acier, Revêtement de surface: Zn (TLP), Pression d’utilisation max. [bar]: 52.0, Plage de températures [°C]: -60 - 120

027L3029

Station de vannes, ICF 20-6-4, 32 mm, Connexion standard: EN 10220

Dimension du raccord [mm]: 32, Type de raccord: soudé, Matériau du corps: Acier, Revêtement de surface: Zn (TLP), Pression d’utilisation max. [bar]: 52.0, Plage de températures [°C]: -60 - 120

027L3042

Station de vannes, ICF 20-6-5MB, 25 mm, Connexion standard: EN 10220

Dimension du raccord [mm]: 25, Type de raccord: soudé, Matériau du corps: Acier, Revêtement de surface: Zn (TLP), Pression d’utilisation max. [bar]: 52.0, Plage de températures [°C]: -60 - 120

Afficher: