Une procédure de déconnexion a été initiée pour assurer la sécurité de votre compte.
Votre session expirera dans
Vous avez été déconnecté(e) en raison d'une inactivité au cours des 120 dernières minutes.
39 produit(s) trouvé(s)
Pièce de rechange, Sans boîtier de flotteur; Insert complet avec flotteur, Insert HFI 040
Type: Pièce de rechange, Utilisé pour produits: Sans boîtier de flotteur; Insert complet avec flotteur, Désignation du modèle: Insert HFI 040
Pièce de rechange, Sans boîtier de flotteur; Insert complet avec flotteur, Insert HFI 070
Type: Pièce de rechange, Utilisé pour produits: Sans boîtier de flotteur; Insert complet avec flotteur, Désignation du modèle: Insert HFI 070
Pièce de rechange, Sans boîtier de flotteur; Insert complet avec flotteur, Insert HFI 050
Type: Pièce de rechange, Utilisé pour produits: Sans boîtier de flotteur; Insert complet avec flotteur, Désignation du modèle: Insert HFI 050
Pièce de rechange, Sans boîtier de flotteur; Insert complet avec flotteur, Insert HFI 060
Type: Pièce de rechange, Utilisé pour produits: Sans boîtier de flotteur; Insert complet avec flotteur, Désignation du modèle: Insert HFI 060
Vanne à flotteur, HFI 050
Dimension du raccordement d'entrée [mm]: 150.0, Type raccordement Entrée: soudé, Dimensions du raccordement de sortie [mm]: 50.0, Type de Sortie: soudé, Pression d’utilisation max. [bar]: 25.0, Plage de températures [°C]: -50 - 80, 1.6 L - 4.6 L, Volume net [l]: 6.400