Reciprocating compressor, MTZ50HK4EVE

MTZ50-4VI

Refrigerants: R404A; R407C; R452A; R407A; R134a; R454C; R407F; R513A; R448A; R454A; R455A; R449A, Segment usage: Refrigeration MT, Compressor power supply [V]: 400/3/50 460/3/60, Packing format: Single pack

Detalles del producto

Poids brut 38.5 Kilogram
Poids Net 36 Kilogram
Volume 62.803 Liter
Numéro EAN 5702428980517

 

Alimentation du compresseur [V] 400/3/50 460/3/60
Broj crteža 8502012g
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Yes exceed limitations
Cilindar 2
Code de configuration Simple
Color Azul
Connexions électriques Cosse
Contain batteries No
Couple du raccord manomètre BP [Nm] 15 N-m
Description MTZ050-4
Diamètre [mm] 288 mm
Donja vrednost nominalnog napona pri 50 Hz [V] 380 V
Ekonomajzer NO
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(a)
6(c)
Fabrički pritisak, nizak [bar] 25 bar
Fabrički pritisak, visok [bar] 25 bar
Family MTZ
Fase 3
Formato de empaquetado Paquete individual
Frekvencija [Hz] 50/60
Grupo de productos Hermetic compressors
Hauteur de l'emballage [mm] 455 mm
Hauteur totale [mm] 413 mm
Homologación CCC
CE
UL
UKCA
Huile expédiée Charge d'huile initiale
In scope of WEEE No
Instructions expédiées Notice d'installation
IP klasa zaštite IP55 (sa uvodnicom za kabl)
Ispitni niski pritisak[bar] [maks.] 25 bar
Ispitni visoki pritisak [bar] [maks.] 30 bar
Kit de montage expédié Kit de montage avec silent-blocs, boulons, entretoise etc.…
Largeur de l’emballage [mm] 365 mm
Longueur de l'emballage [mm] 395 mm
LRA 58 A
Maks. broj pokretanja po času [maks.] 12
Maks. TS na niskoj strani 50 °C
Maks. TS na visokoj strani 150 °C
Materijal usisne konekcije -
Max pressure (PS) - high side 29.4 bar
Max pressure (PS) - low side 22.6 bar
MCC 12 A
Min. TS na niskoj strani -35 °C
Min. TS na visokoj strani -35 °C
Model number MTZ50HK4EVE
N.° de expediente SCIP 9b3fb119-9852-486a-92dd-53aa9c96fd3b
Network power supply [V/Ph/Hz] 380-415/3/50 460/3/60
Nombre de producto Reciprocating compressor MTZ
Nosač vidno stakla Sa navojem
Notes concernant les raccords (fourni avec raccord rotolock uniquement)
Obrtni momenat izjednačavanja ulja [Nm] 30 N-m
Obrtni momenat pri montaži [Nm] 15 N-m
Obrtni momenat snage [Nm] 3 N-m
Obrtni momenat uzemljenja [Nm] 3 N-m
Obrtni momenat vidnog stakla [Nm] 50 N-m
Otpornost namotaja za trofazne kompresore sa identičnim namotajima [om] 3.82 Ohm
Poids de l'emballage [Kg] 39 kg
Priključak rukava ODF
Punjenje rashladnog sredstva [kg] [maks.] 5 kg
Punjenje ulja [L] 1.8 L
Raccord du manomètre BP Schrader
Raccord du manomètre HP Aucun(e)
Raccords expédiés Sleeves aspiration et refoulement à braser, écrous rotolock, joints
Radna zapremina [cm3] 85.64 cm³
Referenca za ulje 175PZ
Refrigerante(s) R134a
R404A
R407A
R407C
R407F
R448A
R449A
R452A
R513A
R454A
R454C
R455A
Régulation de la puissance Vitesse fixe
Standard priključka Rotolok
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Taille du raccord à l'aspiration [in] 1 3/4 in
Tehnika brendiranja Klipni kompresor
Tehnologija Klipni
Test dif [bar] [maks.] 30 bar
Tipo MTZ050
Type de raccord Rotolock
U.S. EPA label For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
UL evaluated Yes
Unidades de empaquetadura 1
Uso de segmento Refrigeración MT
Valor alto de la tensión nominal a 50 Hz [V] 400 V
Valor alto de la tensión nominal a 60 Hz [V] 460 V
Valor alto del rango de tensión a 50 Hz [V] 460 V
Valor alto del rango de tensión a 60 Hz [V] 506 V
Valor bajo de la tensión nominal a 60 Hz [V] 460 V
Valor bajo del rango de tensión a 50 Hz [V] 340 V
Valor bajo del rango de tensión a 60 Hz [V] 414 V
Veličina cevi potisne konekcije [in] 3/4 in
Veličina cevi usisnog konektora [in] 7/8 in
Veličina potisne konekcije [in] 1 1/4 in
Velocidad de rotación a 50 Hz [rpm] 2900 rpm
Velocidad de rotación a 60 Hz [rpm] 3500 rpm
Visina potisne konekcije [mm] 74 mm
Visina usisne konekcije [mm] 265 mm
Zapremina na niskoj strani 16.5 L
Zapremina na visokoj strani 0.6 L
Zaštita motora Interna zaštita od preopterećenja
Égalisation d'huile 3/8'' flare SAE

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality