Compresseur à pistons, MT36JG5CVE

MT36-5VM

Fluides: R22, Utilisation de tronçon: Réfrigération MT, Alimentation du compresseur [V]: 220-240/1/50, Emballage (format): Emballage industriel

Détails du produit

Poids brut 27.292 Kilogram
Poids Net 26.83 Kilogram
Volume 39.1 Liter
Numéro EAN 5702428662246

 

Alimentation du compresseur [V] 220-240/1/50
BP industrielle [bar] 25 bar
Catégorie de protection IP IP55 (avec presse étoupe)
CE evaluated Yes
Charge en fluide frigorigène [kg] [Max] 2.5 kg
Charge en huile [L] 0.95 L
China RoHS compliance Yes exceed limitations
Code de configuration Simple
Connexions électriques Cosse
Couleur Bleu
Couple de fixation [Nm] 15 N-m
Couple de serrage du raccord d'égalisation d'huile [Nm] 30 N-m
Couple de serrage du voyant liquide [Nm] 50 N-m
Couple du raccord manomètre BP [Nm] 15 N-m
Couple pour le raccordement à la terre [Nm] 3 N-m
Cylindre 1
Description MT036-5
Diamètre [mm] 224 mm
Emballage (format) Emballage industriel
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(a)
6(c)
Faible valeur de plage de tension à 50Hz [V] 198 V
Faible valeur de tension nominale à 50Hz [V] 220 V
Family MT
Fluides R22
Fréquence [Hz] 50
Groupe de produits Hermetic compressors
Hauteur de l'emballage [mm] 500 mm
Hauteur du raccordement de refoulement [mm] 68 mm
Hauteur raccordement aspiration [mm] 263 mm
Hauteur totale [mm] 356 mm
Homologation CCC
CE
UKCA
HP industrielle [bar] 25 bar
Huile expédiée Charge d'huile initiale
Instructions expédiées Notice d'installation
Kit de montage expédié Kit de montage avec silent-blocs, boulons, entretoise etc.…
Largeur de l’emballage [mm] 800 mm
Liste d'huiles recommandées 160P
Longueur de l'emballage [mm] 1150 mm
LRA 60 A
Matériel du raccord d'aspiration -
Max pressure (PS) - high side 29.4 bar
Max pressure (PS) - low side 18.4 bar
MCC 22 A
Model number MT36JG5CVE
Montage du voyant A visser
Network power supply [V/Ph/Hz] 220-240/1/50
Nom du produit Reciprocating compressor MT
Nombre de démarrages par heure [Max] 12
Notes concernant les raccords (fourni avec raccord rotolock uniquement)
N° de schéma 8501020e
Nº de dossier SCIP 5a332c1b-1d1b-4998-8115-d0929877ecb4
Phase 1
Poids de l'emballage [Kg] 337 kg
Protection moteur Protection interne contre les surcharges
Présence de batteries Non
Présence de batteries (réglementation WEEE) Non
Puissance du couple [Nm] 3 N-m
Quantité par emballage 12
Raccord du manomètre BP Schrader
Raccord du manomètre HP Aucun(e)
Raccords de sleeve ODF
Raccords expédiés Sleeves aspiration et refoulement à braser, écrous rotolock, joints
Raccords standard Rotolock
Régulation de la puissance Vitesse fixe
Résistance de l'enroulement auxiliaire (enroulement de démarrage) pour compresseurs monophasés [ohm] 4.23
Résistance de l'enroulement principal pour compresseurs monophasés [Ohm] 0.8
Substances de la liste candidate REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Taille de la tuyauterie au refoulement [in] 1/2 in
Taille de la tuyauterie d’aspiration [in] 5/8 in
Taille du raccord au refoulement [in] 1 in
Taille du raccord à l'aspiration [in] 1 1/4 in
Technique de la marque Compresseur à pistons
Technologie Piston
Temp. maxi admissible (TS max) côté BP 50 °C
Temp. maxi admissible (TS max) côté HP 150 °C
Temp. mini admissible (TS min) côté BP -35 °C
Temp. mini admissible (TS min) côté HP -35 °C
Tension du condensateur A [V] 440 V
Tension du condensateur B [V] 330 V
Tension du condensateur C [V] 440 V
Test BP [bar] [Max] 25 bar
Test de pression différentielle [bar] [Max] 30 bar
Test HP [bar] [Max] 30 bar
Type MT036
Type de raccord Rotolock
U.S. EPA label For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
Utilisation de tronçon Réfrigération MT
Valeur du condensateur A 25 µF
Valeur du condensateur B 135 µF
Valeur du condensateur C 10 µF
Valeur élevée de plage de tension à 50Hz [V] 264 V
Valeur élevée de tension nominale à 50Hz [V] 240 V
Viscosité [cP] 32 cP
Vitesse de rotation à 50Hz [rpm] 2900 tr/min
Volume balayé [cm³] 60.47 cm³
Volume côté BP 7.5 L
Volume côté HP 0.3 L
Économiseur No
Égalisation d'huile 3/8'' flare SAE

Accessoires

Pièces de rechange

Replacement

Remplacement

Remplacement

Services

Logiciel

Software and firmware to extend functionality