Compteurs d’énergie, SONO 3500CT, 700 mm, qp [m³/h]: 5800.0, Chauffage et refroidissement, Secteur, 2 sorties d'impulsions
187F3560
Débitmètre pour utility
Une procédure de déconnexion a été initiée pour assurer la sécurité de votre compte.
Votre session expirera dans
Vous avez été déconnecté(e) en raison d'une inactivité au cours des 120 dernières minutes.
Débitmètre pour utility
Poids brut | 389 Kg |
Poids Net | 369 Kg |
Volume | 1086.5 Liter |
Numéro EAN | 5702428980142 |
Poids brut | 389 Kg |
Poids Net | 369 Kg |
Volume | 1086.5 Liter |
Numéro EAN | 5702428980142 |
1 Primary battery SUM weight Kg | 0.05 |
1 Primary battery weight Kg | 0.05 |
Application | Chauffage et refroidissement |
Autorité d'homologation | MID |
Battery type or Name | D Lithium |
China RoHS compliance | Out of scope |
Classe de protection | IP67 |
Classe de température ambiante | E2/M1 |
Description | Débitmètre pour utility |
Diamètre [mm] | 700 mm |
Durée de vie de la batterie [années] | 6 ans |
EEE category |
4 large equipment (any external dimension |
EU RoHS compliance | Out of scope |
Fluide | Système de chauffage conformément à la norme VDI 2035 |
Groupe de produits | Energy meters |
Longueur de câble entre calculateur et sonde de débit [m] | 10 m |
Nom du produit dans le dossier SCIP | SONO 3500 CT |
Norme de précision | Classe 2 selon la norme EN 1434 |
Nº de dossier SCIP | bfa38ad6-dd6c-4807-a7ae-a69a7dd46c52 |
Plage dynamique | 1:100 |
Pression nominale [bar] | 16 bar |
Principe de mesure du débit | À ultrasons |
Présence de batteries (réglementation WEEE) | Oui |
Présence de batteries (réglementation WEEE) | Oui |
qp [m³/h] | 5800 m³/h |
Qté batteries | 1 |
Substances de la liste candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Température ambiante [°C] [Max.] | 55 °C |
Température ambiante [°C] [Min.] | -10 °C |
Température de stockage [°C] [Max.] | 85 °C |
Température de stockage [°C] [Min.] | -40 °C |
Tension d’alimentation [V] AC [max.] | 230 V |
Tension d’alimentation [V] AC [min.] | 115 V |
Type | SONO 3500CT |
Type de communication radio | 2 sorties d'impulsions |
Type de tension d’alimentation | Secteur |
Type d’affichage | LCD |
Types de raccordements | Bride/Version à distance |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Volume de valeur d’impulsion [l/impulsion] | 100 l/pulse |
Weight per battery | 50 g |
Étiquette produit | Yes |
1 Primary battery SUM weight Kg | 0.05 |
1 Primary battery weight Kg | 0.05 |
Application | Chauffage et refroidissement |
Autorité d'homologation | MID |
Battery type or Name | D Lithium |
China RoHS compliance | Out of scope |
Classe de protection | IP67 |
Classe de température ambiante | E2/M1 |
Description | Débitmètre pour utility |
Diamètre [mm] | 700 mm |
Durée de vie de la batterie [années] | 6 ans |
EEE category |
4 large equipment (any external dimension |
EU RoHS compliance | Out of scope |
Fluide | Système de chauffage conformément à la norme VDI 2035 |
Groupe de produits | Energy meters |
Longueur de câble entre calculateur et sonde de débit [m] | 10 m |
Nom du produit dans le dossier SCIP | SONO 3500 CT |
Norme de précision | Classe 2 selon la norme EN 1434 |
Nº de dossier SCIP | bfa38ad6-dd6c-4807-a7ae-a69a7dd46c52 |
Plage dynamique | 1:100 |
Pression nominale [bar] | 16 bar |
Principe de mesure du débit | À ultrasons |
Présence de batteries (réglementation WEEE) | Oui |
Présence de batteries (réglementation WEEE) | Oui |
qp [m³/h] | 5800 m³/h |
Qté batteries | 1 |
Substances de la liste candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Température ambiante [°C] [Max.] | 55 °C |
Température ambiante [°C] [Min.] | -10 °C |
Température de stockage [°C] [Max.] | 85 °C |
Température de stockage [°C] [Min.] | -40 °C |
Tension d’alimentation [V] AC [max.] | 230 V |
Tension d’alimentation [V] AC [min.] | 115 V |
Type | SONO 3500CT |
Type de communication radio | 2 sorties d'impulsions |
Type de tension d’alimentation | Secteur |
Type d’affichage | LCD |
Types de raccordements | Bride/Version à distance |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Volume de valeur d’impulsion [l/impulsion] | 100 l/pulse |
Weight per battery | 50 g |
Étiquette produit | Yes |