Compteurs d’énergie, SonoMeter 40, 15 mm, qp [m³/h]: 1.5, Chauffage, 2 piles de type AA, M-bus

187F2002

Energy meter for commercial applications

Détails du produit

Poids brut 0.87 Kilogram
Poids Net 0.87 Kilogram
Volume 3.174 Liter
Numéro EAN 5702424605322

 

1 Primary battery SUM weight Kg 0.038
1 Primary battery weight Kg 0.019
Application Chauffage
Autorité d'homologation MID
Battery type or Name AA Lithium
Catégorie de protection IP IP65
China RoHS compliance Out of scope
Classe de température ambiante E2/M1
Description Energy meter for commercial applications
Diamètre [mm] 15 mm
Diamètre de la sonde de température [mm] 5.2 mm
Durée de stockage du journal [Mois] 36 mo
Durée de vie de la batterie [années] 15 ans
EEE category 5 small equipment (any external dimension 50 cm)
Emplacement du module d’interface 1 No interface module
EU RoHS compliance Yes with exemptions
Fluide Qualité de l'eau avec pH entre 7 et 9,5
Groupe de produits Energy meters
Humidité ambiante [% HR] [Max.] 93 %
Installation Retour
Longueur [mm] 110 mm
Longueur de câble des sondes de température [m] 1.5 m
Longueur de câble entre calculateur et sonde de débit [m] 1.2 m
Matériau isolant du câble Sans halogène
Nom du produit dans le dossier SCIP Sono40
Norme de précision Classe 2 selon la norme EN 1434
Nº de dossier SCIP 0bb8fe81-b381-4f95-92a5-d3d7e2e54c00
Plage dynamique 1:100
Plage météorologique homologuée [°C] [Max.] 180 °C
Plage météorologique homologuée [°C] [Min.] 0 °C
Pression nominale [bar] 25 bar
Principe de mesure du débit À ultrasons
Présence de batteries (réglementation WEEE) Oui
Présence de batteries (réglementation WEEE) Oui
qc [m³/h] 0.003 m³/h
qi [m³/h] 0.015 m³/h
qp [m³/h] 1.5 m³/h
qs [m³/h] 3 m³/h
Qté batteries 2
Substances de la liste candidate REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Taille de la connexion G 3/4
Température ambiante [°C] [Max.] 55 °C
Température ambiante [°C] [Min.] 5 °C
Température de stockage [°C] [Max.] 35 °C
Température de stockage [°C] [Min.] -25 °C
Température du fluide (°C) [Max.] 130 °C
Température du fluide (°C) [Min.] 0 °C
Tension d’alimentation [V] DC 4 V
Type SonoMeter 40
Type de communication radio M-bus
Type de sondes de température Pt 500
Type de tension d’alimentation 2 piles de type AA
Type d’affichage LCD
Type d’homologation Type homologué et vérifié une 1re fois
Types de raccordements Filetage
UK RoHS compliance Yes
Unité d’énergie kWh
Valeurs kvs [m³/h] 3.63 m³/h
Weight per battery 19 g

Accessoires

Pièces de rechange

Replacement

Remplacement

Remplacement

Services

Logiciel

Software and firmware to extend functionality