NX Insulator Package T5 FR6
181B6254
SPR-MEC47400
DrivePro insulator Package for Vacon NX FR6 500V. Includes all
insulators for the drive.
Une procédure de déconnexion a été initiée pour assurer la sécurité de votre compte.
Votre session expirera dans
Vous avez été déconnecté(e) en raison d'une inactivité au cours des 120 dernières minutes.
SPR-MEC47400
DrivePro insulator Package for Vacon NX FR6 500V. Includes all
insulators for the drive.
Poids brut | 0.107 kg |
Poids Net | 0.096 kg |
Volume | 1.815 dm3 |
Numéro EAN | 5715253529264 |
Poids brut | 0.107 kg |
Poids Net | 0.096 kg |
Volume | 1.815 dm3 |
Numéro EAN | 5715253529264 |
Mécanique | Feuille d'isolation |
Mécanique | Feuille d'isolation |
/Mains Voltage | 380-500 V CA |
/Product Group |
NXP - Gamme de produits NXS - Gamme de produits |
Catégorie DrivePro | Pièce de rechange |
Taille de Boitier | Châssis 06 |
/Mains Voltage | 380-500 V CA |
/Product Group |
NXP - Gamme de produits NXS - Gamme de produits |
Catégorie DrivePro | Pièce de rechange |
Taille de Boitier | Châssis 06 |