Accessoires produit |
Accessoires de détendeur à flotteur |
Catégorie |
III |
China RoHS compliance |
Out of scope |
Conditions de puissance nominale [IMP] |
R717: Temp. 14 - 95 °F |
Conditions de puissance nominale [SI] |
R717: Temp. -10 - 35 °C |
Connexion standard |
EN 10220 |
Constante de vanne |
16.79 |
Description du produit |
Vanne à flotteur |
Dimension du raccordement d'entrée [in] |
4 in |
Dimension du raccordement d'entrée [mm] |
100 mm |
Dimensions du raccordement de sortie [in] |
2 in |
Dimensions du raccordement de sortie [mm] |
50 mm |
Emballage (format) |
Emballage individuel |
Emballage (nombre par format) |
1 Qté |
EU RoHS compliance |
Out of scope |
Fluides |
R134a R22 R401A R402A R404A R407A R407B R407C R407F R409A R410A R421A R502 R717 R507A |
Groupe de fluide |
1 2 |
Groupe de produits |
Liquid level regulating valves |
Homologation |
CE EAC LLC CDC TYSK UKCA |
Maintenable |
Pièces de rechange de détendeur à flotteur |
Matériau du corps |
Acier |
Peinture de couleur |
Brun rougeâtre |
Plage de température [°C] [Max.] |
80 °C |
Plage de température [°C] [Min.] |
-50 °C |
Plage de température [°F] [max.] |
176 °F |
Plage de température [°F] [min.] |
-58 °F |
Plage de volume de liquide [gal US] [max.] |
1.22 gal |
Plage de volume de liquide [gal US] [min.] |
0.42 gal |
Plage de volume de liquide [l] [max.] |
4.6 L |
Plage de volume de liquide [l] [min.] |
1.6 L |
Pression d’utilisation max. [bar] |
25 bar |
Pression d’utilisation max. [psig] |
363 psig |
Product Name Description |
Vanne à flotteur |
Présence de batteries (réglementation WEEE) |
Non |
Puissance nominale R717 [kW] |
400 kW |
Puissance nominale R717 [TR] |
114 TR |
Renseignements complémentaires |
2 ext conn. (drain/equaliz) |
Side branch 1 conn. size [in] |
3/8 |
Side branch 2 conn. size [in] |
1/2 |
Side branch Int/Ext |
External |
Substances de la liste candidate REACH |
Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Taille d'embout [mm] |
40 mm |
Type |
HFI 040 |
Type de Sortie |
soudé |
Type raccordement Entrée |
soudé |
UK RoHS compliance |
Out of scope |
Volume de l'enveloppe [gal US] |
2.17 gal |
Volume de l'enveloppe [l] |
8.2 L |
Volume net [gal US] |
1.69 gal |
Volume net [l] |
6.4 L |