Vanne de régulation de la pression, KDC 200
148G3608
Dimension du raccordement d'entrée [mm]: 200.0, Pression d’utilisation max. [bar]: 40.0
Une procédure de déconnexion a été initiée pour assurer la sécurité de votre compte.
Votre session expirera dans
Vous avez été déconnecté(e) en raison d'une inactivité au cours des 120 dernières minutes.
Dimension du raccordement d'entrée [mm]: 200.0, Pression d’utilisation max. [bar]: 40.0
Poids brut | 99.63 Kilogram |
Poids Net | 93 Kilogram |
Volume | 215.602 Liter |
Numéro EAN | 5702428279543 |
Poids brut | 99.63 Kilogram |
Poids Net | 93 Kilogram |
Volume | 215.602 Liter |
Numéro EAN | 5702428279543 |
Catégorie | III |
Connexion standard | ASME B 36.10M SCHEDULE 40 |
Cv totalement ouvert [gal/min] | 878 gal/min |
Description du produit | Vanne multifonction pour compresseurs |
Différence de pression [psi] | 29 psi |
Dimension du raccord [in] | 8 in |
Dimension du raccord [mm] | 200 mm |
Dimension du raccordement d'entrée [mm] | 200 mm |
Emballage (format) | Emballage individuel |
Emballage (nombre par format) | 1 Qté |
Fluides |
R134a R22 R401A R402A R404A R407A R407B R407C R407F R409A R410A R421A R502 R717 R744 R507A |
Groupe de fluide | 1 |
Groupe de produits | Press. and temp. regul. valves |
Homologation |
CE UKCA |
Kv Complètement ouvert [m³/h] | 757 m³/h |
Plage de température [°C] [Max.] | 150 °C |
Plage de température [°C] [Min.] | -50 °C |
Plage de température [°F] [max.] | 302 °F |
Plage de température [°F] [min.] | -58 °F |
Pression différentielle [bar] | 2 bar |
Pression d’utilisation max. [bar] | 40 bar |
Pression d’utilisation max. [psig] | 580 psig |
Product Name Description | Vanne de régulation de la pression |
Présence de batteries (réglementation WEEE) | Non |
Substances de la liste candidate REACH | No |
Type | KDC 200 |
Type de passage | Equerre |
Type de raccord | soudé |
Catégorie | III |
Connexion standard | ASME B 36.10M SCHEDULE 40 |
Cv totalement ouvert [gal/min] | 878 gal/min |
Description du produit | Vanne multifonction pour compresseurs |
Différence de pression [psi] | 29 psi |
Dimension du raccord [in] | 8 in |
Dimension du raccord [mm] | 200 mm |
Dimension du raccordement d'entrée [mm] | 200 mm |
Emballage (format) | Emballage individuel |
Emballage (nombre par format) | 1 Qté |
Fluides |
R134a R22 R401A R402A R404A R407A R407B R407C R407F R409A R410A R421A R502 R717 R744 R507A |
Groupe de fluide | 1 |
Groupe de produits | Press. and temp. regul. valves |
Homologation |
CE UKCA |
Kv Complètement ouvert [m³/h] | 757 m³/h |
Plage de température [°C] [Max.] | 150 °C |
Plage de température [°C] [Min.] | -50 °C |
Plage de température [°F] [max.] | 302 °F |
Plage de température [°F] [min.] | -58 °F |
Pression différentielle [bar] | 2 bar |
Pression d’utilisation max. [bar] | 40 bar |
Pression d’utilisation max. [psig] | 580 psig |
Product Name Description | Vanne de régulation de la pression |
Présence de batteries (réglementation WEEE) | Non |
Substances de la liste candidate REACH | No |
Type | KDC 200 |
Type de passage | Equerre |
Type de raccord | soudé |