Vanne de régulation de la pression, KDC 150 D 2
148G3602
Dimension du raccordement d'entrée [mm]: 150.0, Pression d’utilisation max. [bar]: 40.0
Une procédure de déconnexion a été initiée pour assurer la sécurité de votre compte.
Votre session expirera dans
Vous avez été déconnecté(e) en raison d'une inactivité au cours des 120 dernières minutes.
Dimension du raccordement d'entrée [mm]: 150.0, Pression d’utilisation max. [bar]: 40.0
Poids brut | 51.1 Kilogram |
Poids Net | 43 Kilogram |
Volume | 102.466 Liter |
Numéro EAN | 5702428279604 |
Poids brut | 51.1 Kilogram |
Poids Net | 43 Kilogram |
Volume | 102.466 Liter |
Numéro EAN | 5702428279604 |
Catégorie | III |
Connexion standard | EN 10220 |
Cv totalement ouvert [gal/min] | 590 gal/min |
Description du produit | Vanne multifonction pour compresseurs |
Différence de pression [psi] | 29 psi |
Dimension du raccord [in] | 6 in |
Dimension du raccord [mm] | 150 mm |
Dimension du raccordement d'entrée [mm] | 150 mm |
Emballage (format) | Emballage individuel |
Emballage (nombre par format) | 1 Qté |
Fluides |
R134a R22 R401A R402A R404A R407A R407B R407C R407F R409A R410A R421A R502 R717 R744 R507A |
Groupe de fluide | 1 |
Groupe de produits | Press. and temp. regul. valves |
Homologation |
CE UKCA |
Kv Complètement ouvert [m³/h] | 509 m³/h |
Plage de température [°C] [Max.] | 150 °C |
Plage de température [°C] [Min.] | -50 °C |
Plage de température [°F] [max.] | 302 °F |
Plage de température [°F] [min.] | -58 °F |
Pression différentielle [bar] | 2 bar |
Pression d’utilisation max. [bar] | 40 bar |
Pression d’utilisation max. [psig] | 580 psig |
Product Name Description | Vanne de régulation de la pression |
Présence de batteries (réglementation WEEE) | Non |
Substances de la liste candidate REACH | No |
Type | KDC 150 D 2 |
Type de passage | Equerre |
Type de raccord | soudé |
Catégorie | III |
Connexion standard | EN 10220 |
Cv totalement ouvert [gal/min] | 590 gal/min |
Description du produit | Vanne multifonction pour compresseurs |
Différence de pression [psi] | 29 psi |
Dimension du raccord [in] | 6 in |
Dimension du raccord [mm] | 150 mm |
Dimension du raccordement d'entrée [mm] | 150 mm |
Emballage (format) | Emballage individuel |
Emballage (nombre par format) | 1 Qté |
Fluides |
R134a R22 R401A R402A R404A R407A R407B R407C R407F R409A R410A R421A R502 R717 R744 R507A |
Groupe de fluide | 1 |
Groupe de produits | Press. and temp. regul. valves |
Homologation |
CE UKCA |
Kv Complètement ouvert [m³/h] | 509 m³/h |
Plage de température [°C] [Max.] | 150 °C |
Plage de température [°C] [Min.] | -50 °C |
Plage de température [°F] [max.] | 302 °F |
Plage de température [°F] [min.] | -58 °F |
Pression différentielle [bar] | 2 bar |
Pression d’utilisation max. [bar] | 40 bar |
Pression d’utilisation max. [psig] | 580 psig |
Product Name Description | Vanne de régulation de la pression |
Présence de batteries (réglementation WEEE) | Non |
Substances de la liste candidate REACH | No |
Type | KDC 150 D 2 |
Type de passage | Equerre |
Type de raccord | soudé |