Ajouter une garantie
Le produit a été ajouté au panier
148G3106 a été ajouté au panier
Veuillez choisir une garantie dans la liste ci-dessous pour l’appliquer à votre variateur. N’oubliez pas que vous ne pouvez sélectionner qu’une seule garantie, et si vous avez plusieurs variateurs, la même garantie sera jointe à chaque variateur. Veuillez noter que vous ne pourrez pas modifier la quantité de vos variateurs après avoir joint la garantie.
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
Vanne à flotteur, HFI 060 F
- Photos :
- Drawing :
- Videos :


148G3106
Dimension du raccordement d'entrée [mm]: 150, Type raccordement Entrée: Bride, Dimensions du raccordement de sortie [mm]: 50, Type de Sortie: soudé, Pression d’utilisation max. [bar]: 25, Plage de températures [°C]: -50 - 80, 1.6 L - 4.6 L, Volume net [l]: 6.4
Prix de la quantité
Quantité | Units of measure | Prix |
---|