Vanne à flotteur, HFI 040

148G3097

Dimension du raccordement d'entrée [mm]: 100.0, Type raccordement Entrée: soudé, Dimensions du raccordement de sortie [mm]: 50.0, Type de Sortie: soudé, Pression d’utilisation max. [bar]: 25.0, Plage de températures [°C]: -50 - 80, 1.6 L - 4.6 L, Volume net [l]: 6.400

Détails du produit

Poids brut 37.7 Kilogram
Poids Net 31 Kilogram
Volume 105.534 Liter
Numéro EAN 5702428343985

 

Accessoires produit Accessoires de détendeur à flotteur
Catégorie III
China RoHS compliance Out of scope
Conditions de puissance nominale [IMP] R717: Temp. 14 - 95 °F
Conditions de puissance nominale [SI] R717: Temp. -10 - 35 °C
Connexion standard ASME B 36.10M SCHEDULE 40
Constante de vanne 16.79
Description du produit Vanne à flotteur
Dimension du raccordement d'entrée [in] 4 in
Dimension du raccordement d'entrée [mm] 100 mm
Dimensions du raccordement de sortie [in] 2 in
Dimensions du raccordement de sortie [mm] 50 mm
Emballage (format) Emballage individuel
Emballage (nombre par format) 1 Qté
EU RoHS compliance Out of scope
Fluides R134a
R22
R401A
R402A
R404A
R407A
R407B
R407C
R407F
R409A
R410A
R421A
R502
R717
R507A
Groupe de fluide 1
2
Groupe de produits Liquid level regulating valves
Homologation CE
EAC
LLC CDC TYSK
UKCA
Maintenable Pièces de rechange de détendeur à flotteur
Matériau du corps Acier
Matériau du raccord Acier
Peinture de couleur Brun rougeâtre
Plage de température [°C] [Max.] 80 °C
Plage de température [°C] [Min.] -50 °C
Plage de température [°F] [max.] 176 °F
Plage de température [°F] [min.] -58 °F
Plage de volume de liquide [gal US] [max.] 1.22 gal
Plage de volume de liquide [gal US] [min.] 0.42 gal
Plage de volume de liquide [l] [max.] 4.6 L
Plage de volume de liquide [l] [min.] 1.6 L
Pression d’utilisation max. [bar] 25 bar
Pression d’utilisation max. [psig] 363 psig
Product Name Description Vanne à flotteur
Présence de batteries (réglementation WEEE) Non
Puissance nominale R717 [kW] 400 kW
Puissance nominale R717 [TR] 114 TR
Side branch 1 conn. size [in] 3/8
Side branch 2 conn. size [in] 1/2
Side branch Int/Ext External
Substances de la liste candidate REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Taille d'embout [mm] 40 mm
Type HFI 040
Type de Sortie soudé
Type raccordement Entrée soudé
UK RoHS compliance Out of scope
Volume de l'enveloppe [gal US] 2.17 gal
Volume de l'enveloppe [l] 8.2 L
Volume net [gal US] 1.69 gal
Volume net [l] 6.4 L

Accessoires

Pièces de rechange

Replacement

Remplacement

Remplacement

Services

Logiciel

Software and firmware to extend functionality