EvoFlat RENO, Type 1, 10 bar, 95 °C, Nom régulateur ECS: TPC-M, Vanne de zone

145B4102

EvoFlat Reno Type 1 230V, w/XB06H-1 40HP-E

Détails du produit

Poids brut 15 Kilogram
Poids Net 12 Kilogram
Numéro EAN 5702428681179

 

Application type Direct Heating & Instantaneous DHW
Circuit chauffage - régulation Vanne de zone
Description EvoFlat Reno Type 1 230V, w/XB06H-1 40HP-E
Dimension tuyau CHAUD Ø18
Emetteur chauffage Radiateur
Groupe de produits Small Stations
Hauteur avec capot [mm] 760 mm
Hauteur de l’emballage [mm] 800 mm
Hauteur sans capot [mm] 673 mm
Largeur avec capot [mm] 435 mm
Largeur de l’emballage [mm] 600 mm
Largeur sans capot [mm] 410 mm
Matériau capot Boîtier d’encastrement laqué blanc
Matériau de brasage chauffage échangeur de chaleur Cuivre
Nom du fabricant Danfoss
Nom régulateur ECS TPC-M
Nombre de ménages [Max.] 2
Nombre de ménages [Min.] 1
Option capot Supplémentaire
Pression de test d’échangeur de chaleur [bar] 38 bar
Pression nominale primaire [bar] 10 bar
Pression statique EFS [bar] [Min.] 2 bar
Profondeur avec capot [mm] 220 mm
Profondeur de l’emballage [mm] 300 mm
Profondeur sans capot [mm] 204 mm
Présence de batteries (réglementation WEEE) Non
Puissance calorifique [kW] [Max] 15 kW
Puissance calorifique [kW] [Min] 10 kW
Puissance ECS [kW] [Max] 45 kW
Puissance ECS [kW] [Min] 37 kW
Régulateur de pression différentielle Intégré
Substances de la liste candidate REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Taille connexion CHAUD 3/4"
Taille connexion chauffage urbain 3/4"
Taille connexion ECS 3/4"
Taille tuyau chauffage urbain Ø18
Taille tuyau ECS Ø18
Température d’alimentation construction [°C] 95 °C
Type EvoFlat RENO
Type chauffage échangeur de chaleur Brasé
Type connexion CHAUD G filetage interne
Type connexion chauffage urbain G filetage interne
Type connexion ECS G filetage interne
Type de taille de station Type 1
Type ECH. chauffage XB06H-1 40
Type régulation CHAUD Thermostatique
Type régulation ECS Débit/thermostatique

Accessoires

Pièces de rechange

Replacement

Remplacement

Remplacement

Services

Logiciel

Software and firmware to extend functionality