EvoFlat FSS, Type 3, 10 bar, 95 °C, Nom régulateur ECS: TPC-M, Vanne de zone

145B0031

EvoFlat FSS 3, sans Capot isolant frontal EPP + TWA-Z 230V NF

Détails du produit

Poids brut 9.95 Kilogram
Poids Net 8.75 Kilogram
Numéro EAN 5702424652920

 

Application type Direct Heating & Instantaneous DHW
Circuit chauffage - régulation Vanne de zone
Circulation ECS Sans
Description EvoFlat FSS 3, sans Capot isolant frontal EPP + TWA-Z 230V NF
Dimension tuyau CHAUD Ø18
Groupe de produits Small Stations
Hauteur de l’emballage [mm] 160 mm
Informations supplémentaires Capot isolant frontal EPP
Actionneur électro-thermique pour vanne de zone
Largeur de l’emballage [mm] 800 mm
Matériau capot Boîtier d’encastrement laqué blanc
Matériau de brasage chauffage échangeur de chaleur Cuivre
Matériau isolant Capot isolant frontal EPP
Nom régulateur de chauffage TPC-M
Nom régulateur ECS TPC-M
Nombre de ménages [Min.] 1
Option capot Supplémentaire
Orientation de connexion Bas
Pression de test d’échangeur de chaleur [bar] 38 bar
Pression nominale primaire [bar] 10 bar
Pression nominale secondaire [bar] 10 bar
Pression statique EFS [bar] [Min.] 2 bar
Profondeur avec capot [mm] 153 mm
Profondeur de l’emballage [mm] 600 mm
Profondeur sans capot [mm] 110 mm
Présence de batteries (réglementation WEEE) Non
Puissance calorifique [kW] [Max] 15 kW
Puissance calorifique [kW] [Min] 10 kW
Puissance ECS [kW] [Max] 55 kW
Puissance ECS [kW] [Min] 37 kW
Régulateur de pression différentielle Intégré
Substances de la liste candidate REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Taille connexion CHAUD 3/4"
Taille connexion chauffage urbain 3/4"
Taille connexion ECS 3/4"
Taille tuyau chauffage urbain Ø18
Taille tuyau ECS Ø18
Température d’alimentation construction [°C] 95 °C
Type EvoFlat FSS
Type chauffage échangeur de chaleur Brasé
Type connexion CHAUD G filetage interne
Type connexion chauffage urbain G filetage interne
Type connexion ECS G filetage interne
Type de taille de station Type 3
Type ECH. ECS XB06H+ 60
Type régulation CHAUD Pression différentielle + vanne de zone
Type régulation ECS Débit/thermostatique

Accessoires

Pièces de rechange

Replacement

Remplacement

Remplacement

Services

Logiciel

Software and firmware to extend functionality