Termix Compact 28 VVX-FI, Type 1-2, Nom régulateur de chauffage: ECL310, Nom régulateur ECS: ECL310

144H2041

Ce produit n'est pas disponible, merci de contacter votre Service Clients.

Type: Termix Compact 28 VVX-FI, Type 1-2, 16 bar, 110 °C, ECL310, ECL310

Détails du produit

Poids brut 95 Kilogram
Poids Net 94 Kilogram
Volume 0.52 Cubic meter
Numéro EAN 5706561201546

 

Application type Indirect Heating & Instantaneous DHW
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
Circuit chauffage - régulation ECL310
Circulation ECS Oui
Description Substations - Indirect Heating + DHW
Dimension tuyau CHAUD Ø28
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Groupe de produits Small Stations
Hauteur sans capot [mm] 890 mm
Largeur sans capot [mm] 1460 mm
Matériau de brasage chauffage échangeur de chaleur Cuivre
Matériau de brasage ECS échangeur de chaleur Cuivre
Nom régulateur de chauffage ECL310
Nom régulateur ECS ECL310
Nº de dossier SCIP 79f01dd5-5c7f-4edd-8c98-aa4f20d3725a
Option capot Sans
Pression nominale primaire [bar] 16 bar
Profondeur sans capot [mm] 400 mm
Présence de batteries (réglementation WEEE) Non
Substances de la liste candidate REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Taille canalisation Ø18
Taille connexion CHAUD 1"
Taille connexion chauffage urbain G1"
Taille connexion circulation 3/4"
Taille connexion ECS 1"
Taille tuyau chauffage urbain Ø28
Taille tuyau ECS Ø28
Température d’alimentation construction [°C] 110 °C
Tension d'alimentation [V] 230 V
Type Termix Compact 28 VVX-FI
Type chauffage échangeur de chaleur Brasé
Type connexion CHAUD G filetage interne
Type connexion chauffage urbain G filetage interne
Type connexion ECS filetage femelle
Type de connexion (2) filetage femelle
Type de taille de station Type 1-2
Type ECS échangeur de chaleur Brasé
Type régulation CHAUD Électronique
Type régulation ECS Électronique
UK RoHS compliance Out of scope
UL evaluated Out of scope

Accessoires

Pièces de rechange

Replacement

Remplacement

Remplacement

Services

Logiciel

Software and firmware to extend functionality