Alliage chauffage échangeur de chaleur |
AISI 316 |
Application type |
Instantaneous DHW |
China RoHS compliance |
Out of scope |
Circulation ECS |
Facultatif |
Description |
Akva Les II, (XB06H+ 60), avec isolation complète, avec Capot |
Dimension tuyau CHAUD |
Ø18 |
EU RoHS compliance |
Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause |
6(c) |
Groupe de produits |
Small Stations |
Hauteur avec capot [mm] |
463 mm |
Hauteur de l’emballage [mm] |
210 mm |
Hauteur sans capot [mm] |
463 mm |
Informations supplémentaires |
Capot |
Largeur avec capot [mm] |
310 mm |
Largeur de l’emballage [mm] |
480 mm |
Largeur sans capot [mm] |
306 mm |
Matériau capot |
Capot en acier laqué blanc |
Matériau de brasage chauffage échangeur de chaleur |
Cuivre |
Matériau isolant |
Capot isolant frontal EPP |
Nom régulateur ECS |
PTC2 + P |
Orientation de connexion |
Bas |
Pression nominale primaire [bar] |
16 bar |
Pression nominale secondaire [bar] |
10 bar |
Pression statique EFS [bar] [Min.] |
2 bar |
Profondeur avec capot [mm] |
210 mm |
Profondeur de l’emballage [mm] |
345 mm |
Profondeur sans capot [mm] |
190 mm |
Présence de batteries (réglementation WEEE) |
Non |
Puissance ECS [kW] [Max] |
41 kW |
Puissance ECS [kW] [Min] |
22 kW |
Remarques |
The water heater is designed for supply temperature s in the range 50-70°C |
Régulateur de pression différentielle |
Intégré |
Substances de la liste candidate REACH |
Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Taille connexion chauffage urbain |
3/4" |
Taille connexion ECS |
3/4" |
Taille tuyau chauffage urbain |
Ø18 |
Taille tuyau ECS |
Ø18 |
Température d’alimentation construction [°C] |
110 °C |
Température d’alimentation recommandée [°C] |
75 °C |
Type |
Akva Les II |
Type chauffage échangeur de chaleur |
Brasé |
Type connexion chauffage urbain |
G filetage externe |
Type connexion ECS |
G filetage externe |
Type ECH. ECS |
XB06H+ 60 |
Type régulation ECS |
Débit/thermostatique |
UK RoHS compliance |
Out of scope |