Ajouter une garantie
Le produit a été ajouté au panier
141F1358 a été ajouté au panier
Veuillez choisir une garantie dans la liste ci-dessous pour l’appliquer à votre variateur. N’oubliez pas que vous ne pouvez sélectionner qu’une seule garantie, et si vous avez plusieurs variateurs, la même garantie sera jointe à chaque variateur. Veuillez noter que vous ne pourrez pas modifier la quantité de vos variateurs après avoir joint la garantie.
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
SIN-0055-5-5-P,SINE-filt 55A 500V IP54
- Photos :
- Drawing :
- Videos :
SIN-0055-5-5-P,SINE-filt 55A 500V IP54
141F1358
SIN-0055-5-5-P
Sine wave filter for VACON NX
Voltage: 380 V - 500 V
Continuous current: 55 A
Max output frequency: 100 Hz
Switching frequency: 3,6 kHz
Power loss: 315 W
Degree of protection: IP54
Dimensions H x W x D: 590 x 660 x 560 mm
Weight: 95 kg