Ajouter une garantie
Le produit a été ajouté au panier
141F1354 a été ajouté au panier
Veuillez choisir une garantie dans la liste ci-dessous pour l’appliquer à votre variateur. N’oubliez pas que vous ne pouvez sélectionner qu’une seule garantie, et si vous avez plusieurs variateurs, la même garantie sera jointe à chaque variateur. Veuillez noter que vous ne pourrez pas modifier la quantité de vos variateurs après avoir joint la garantie.
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
SIN-0035-6-0-P
- Photos :
- Drawing :
- Videos :
SIN-0035-6-0-P
141F1354
SIN-0035-6-0-P
Sine wave filter for VACON NX
Voltage: 525 V - 690 V
Continuous current: 35 A
Max output frequency: 100 Hz
Switching frequency: 1,5 kHz
Power loss: 210 W
Degree of protection: IP00
Dimensions H x W x D: 268 x 240 x 232 mm
Weight: 28 kg