Accessoires, Thermostats, Quantité par emballage: 1

140F1088

Sonde de dalle pour 850 IV

Détails du produit

Poids brut 2.262 Kilogram
Poids Net 2.24 Kilogram
Volume 9.9 Liter
Numéro EAN 5703466209714

 

Application Asphalt ice and snow melting
Ground ice and snow melting
Roof frost protection
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
CODE UNSPSC 40101830
Description Sonde de dalle pour 850 IV
Description du produit Sonde pour Devireg™ 850
Entreprise de certification EAC
UkrTEST
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Garantie [Année] 2
Groupe de produits Accessories
Hauteur de l’emballage [mm] 96 mm
Homologation UkrTEST
CE
Largeur de l’emballage [mm] 275 mm
Nom du produit dans le dossier SCIP Temperature controller for and snow melting systems-Accessories
Nº de dossier SCIP 631cd3aa-8270-443d-b3dc-a5dd66faa804
Profondeur de l’emballage [mm] 375 mm
Présence de batteries (réglementation WEEE) Non
Quantité par emballage 1
Substances de la liste candidate REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Température ambiante [°C] [Max.] 70 °C
Température ambiante [°C] [Min.] -30 °C
Tension d’alimentation [V] AC [max.] 240 V
Tension d’alimentation [V] AC [min.] 220 V
Type Thermostat accessories
Type de sonde devibus
UK RoHS compliance Yes
UL evaluated Out of scope
Utilisé pour produits DEVIreg™ 850
Warranty type 2-year product warranty

Accessoires

Pièces de rechange

Replacement

Remplacement

Remplacement

Services

Logiciel

Software and firmware to extend functionality