AAF-0073B04-220AE20-000098280

137G3623

AAF 007, 3~, Filtre actif avancé
AAF-0073B04-220AE20
380-480 V CA, 220 A
IP20/type ouvert
Dispositif d'entrée secteur: Aucun
Panneau de commande: Aucun
Voyants lumineux de porte: Aucun
Transformateur de courant: Aucun
module/ensemble de modules
Autres options selon code modèle

Code de modèle: AAF-0073B04-220AE20

Détails du produit

Poids brut 80 kg
Poids Net 68 kg
Volume 292.8 l
Numéro EAN 5715253296647

Danfoss Advanced Active Filter AAF007

Vue des produits (commutateur) GLBL International (standard)
Groupe de produits AAF-007 AAF 007
Type de produit 3B 3~, Filtre actif avancé
Tension réseau 04 380-480 V CA
Courant nominal -220A 220 A
Indice de protection E20 IP20/type ouvert
Dispositif d'entrée secteur +AJXX Aucun
Panneau de commande +BFXX Aucun
ID logiciel produit +ECXXX Dernière version publiée
Langue de la documentation +EHXX Multilingue
Voyants lumineux de porte +IIXX Aucun
Transformateur de courant +VDXX Aucun
Désignation du châssis AAF01 module/ensemble de modules
Code type partie 1 AAF-0073B04-220AE20
Code type partie 2 -000098280
Code modèle 01 AAF-0073B04-220AE20
Catalogue des produits NO_VIEW AUCUNE VUE
Salescode part 1 AAF-0073B04-220AE20
\\Matr grp : sales restriction 0001 No grouping

General DD VC Class

Poids brut calculé [kg] 80.2
Poids net calculé [kg] 68.2
Usine recommandée ERR01 Fourn. impossible à déterminer
Fournisseur ERR01 Fourn. impossible à déterminer
Vendeur par Défaut ERR01
ECCN EU Y901
ECCN US EAR99

Pièces de rechange

Replacement

Remplacement

Remplacement

Services

Logiciel

Software and firmware to extend functionality