7DI-004162-11777W

136H4416

NXI00416-A2T0CSV-A1A20000E9+WT04+DCD3+ADFIF101+DLFR
Vacon NXI unité onduleur
525–690 V CA (640-1 100 V CC), 41 A,IP21/TYPE1
Affichage alphanumérique
CEI 61800-3 pour réseaux IT
Pas de frein
A Slot: 6DI,DO,2AI,1AO,+10Vr,+24V
C Slot: Pas d’option
D Slot: Pas d’option
E Slot: OPT-E9-V : 2 ports Ethernet
Manual: Français
Châssis 07
B Slot: (A2)2RO(NO/NF)

Autres options selon code modèle

Code de modèle: NXI00416-A2T0CSV-A1A20000E9+WT04+DCD3+ADFIF101+DLFR

Détails du produit

Poids brut 36 kg
Poids Net 35 kg
Volume 0 l
Numéro EAN 5710108709624

VACON NX_

Groupe de produits NXI NXI unité onduleur
Variateur personnalisé +BM26 Vacon gris foncé NXP
Modification mécanique S Conv. stand. refroidi par air
Tension réseau 6- 525–690 V CA (640-1 100 V CC)
Courant 0041 41 A
Panneau opérateur A Affichage alphanumérique
Enveloppe 2 IP21/TYPE1
Niveaux d'émission CEM T CEI 61800-3 pour réseaux IT
Hacheur de freinage 0 Pas de frein
Modification électrique C INU + circuit charg. intégré
Modifications de carte V- Racc. direct a/ cartes vernies
Emballage de transport +GSCB Emballage en carton
+W Garantie +WT04 Garantie 24/36 mois (+WT04)
Option plaque passe-câbles +QGLC Plaq passe-câble pouce
Emplacement d’option A A1 6DI,DO,2AI,1AO,+10Vr,+24V
Emplacement d’option B A2 (A2)2RO(NO/NF)
Emplacement d’option C 00 Pas d’option
Emplacement d’option D 00 Pas d’option
Emplacement d’option E E9 OPT-E9-V : 2 ports Ethernet
Pack ling. du microprogramme +FL22 LangLog;UK,FR,IT,ES,PT;EuOuest
Niveau de documentation +DPAP Manuels papier
Préférences linguistiques doc +DLFR Français
Firmware (FW) système +FNP02 Logiciel système NXP
Licence logicielle +DCD3 Conv. CC/CC; Tsortie,max>75 %
Application +ADFIF101 Log. appl. ADFIF101 NXP, NXI
Préréglage paramètre moteur +LS50 Fréq. moteur préréglée 50 Hz
Homologation CE +GACE Homologation CE
Homologation UL +GAUL Homologation UL
Homologation RCM +GACT
Homologation KC +GAKC Homologation coréenne
Homologation ukrainienne +GAUA Homologation ukrainienne
Homologation EAC +GAEA Homologation EAC
Région -R00 International (-R00)
Taille du châssis FR07 Châssis 07
Code type partie 1 7DI-004162-11777W
Texte commercial FR0700416-2T
Code modèle 01 NXI00416-A2T0CSV-
Code modèle 02 A1A20000E9+WT04+DCD3+ADFIF101
Code modèle 03 +DLFR
Poids net calculé [kg] 35
Poids brut calculé [kg] 36
P Moteur faible surcharge [kW] 37.5
P Moteur forte surcharge[kW] 30
Dimensions LxHxP [mm] 237X591X257
Courant permanent (NO) [A] 41
Courant permanent (HO) [A] 34
Code de stock partie 1 7DI-004162-11777W
Salescode part 2 A1A20000E9+WT04+DCD3+ADFIF101
Poids Net 35
Poids Brut 36
Fournisseur ERR01 Fourn. impossible à déterminer
Usine recommandée ERR01 Fourn. impossible à déterminer

Pièces de rechange

Replacement

Remplacement

Remplacement

Services

Logiciel

Software and firmware to extend functionality