7DI-000762-11775P

136H4296

NXI00076-A2T0CSV-A1A2D700E9+WT04+MASG+ARFIFF03+DLFR
Vacon NXI unité onduleur
525–690 V CA (640-1 100 V CC), 7 A,IP21/TYPE1
Affichage alphanumérique
CEI 61800-3 pour réseaux IT
Pas de frein
A Slot: 6DI,DO,2AI,1AO,+10Vr,+24V
C Slot: (D7)Mes. tension de ligne
D Slot: Pas d’option
E Slot: OPT-E9-V : 2 ports Ethernet
Manual: Français
Châssis 06
B Slot: (A2)2RO(NO/NF)

Autres options selon code modèle

Code de modèle: NXI00076-A2T0CSV-A1A2D700E9+WT04+MASG+ARFIFF03+DLFR

Détails du produit

Poids brut 19.5 kg
Poids Net 18.5 kg
Volume 0 l
Numéro EAN 5710108708443

VACON NX_

Groupe de produits NXI NXI unité onduleur
Variateur personnalisé +BM26 Vacon gris foncé NXP
Modification mécanique S Conv. stand. refroidi par air
Tension réseau 6- 525–690 V CA (640-1 100 V CC)
Courant 0007 7 A
Panneau opérateur A Affichage alphanumérique
Enveloppe 2 IP21/TYPE1
Niveaux d'émission CEM T CEI 61800-3 pour réseaux IT
Hacheur de freinage 0 Pas de frein
Modification électrique C INU + circuit charg. intégré
Modifications de carte V- Racc. direct a/ cartes vernies
Emballage de transport +GSCB Emballage en carton
+W Garantie +WT04 Garantie 24/36 mois (+WT04)
Option plaque passe-câbles +QGLC Plaq passe-câble pouce
Emplacement d’option A A1 6DI,DO,2AI,1AO,+10Vr,+24V
Emplacement d’option B A2 (A2)2RO(NO/NF)
Emplacement d’option C D7 (D7)Mes. tension de ligne
Emplacement d’option D 00 Pas d’option
Emplacement d’option E E9 OPT-E9-V : 2 ports Ethernet
Pack ling. du microprogramme +FL22 LangLog;UK,FR,IT,ES,PT;EuOuest
Niveau de documentation +DPAP Manuels papier
Préférences linguistiques doc +DLFR Français
Firmware (FW) système +FNP02 Logiciel système NXP
Licence logicielle +MASG Licence Grid Converter
Application +ARFIFF03 Conv. réseau NXA, NXI, NXP
Préréglage paramètre moteur +LS50 Fréq. moteur préréglée 50 Hz
Homologation CE +GACE Homologation CE
Homologation UL +GAUL Homologation UL
Homologation RCM +GACT
Homologation KC +GAKC Homologation coréenne
Homologation ukrainienne +GAUA Homologation ukrainienne
Homologation EAC +GAEA Homologation EAC
Région -R00 International (-R00)
Taille du châssis FR06 Châssis 06
Code type partie 1 7DI-000762-11775P
Texte commercial FR0600076-2T
Code modèle 01 NXI00076-A2T0CSV-
Code modèle 02 A1A2D700E9+WT04+MASG+ARFIFF03
Code modèle 03 +DLFR
Poids net calculé [kg] 18.5
Poids brut calculé [kg] 19.5
P Moteur faible surcharge [kW] 5.5
P Moteur forte surcharge[kW] 4
Dimensions LxHxP [mm] 195X519X237
Courant permanent (NO) [A] 7.5
Courant permanent (HO) [A] 5.5
Code de stock partie 1 7DI-000762-11775P
Salescode part 2 A1A2D700E9+WT04+MASG+ARFIFF03
Poids Net 18.5
Poids Brut 19.5
Fournisseur ERR01 Fourn. impossible à déterminer
Usine recommandée ERR01 Fourn. impossible à déterminer

Pièces de rechange

Replacement

Remplacement

Remplacement

Services

Logiciel

Software and firmware to extend functionality