FC-103P5K5T4P55H2XGX1XXSXXXXAXB0CXXXXDX

132X0290

Variateurs de fréquence
FC-103P5K5T4P55H2XGX1XXSXXXXAXB0CXXXXDX
VLT® Refrigeration Drive FC-103
5,5 kW / 7,5 HP, Triphasé
380 - 480 V CA, IP55 / Type 12 + Plaque
Filtre RFI classe A2
Sans hacheur de freinage
LCP graphique
PCB sans revêtement, Interrupteur alimentation
Dernière vers log. std.
Sans option A, MCB-109 E/S, Batterie Hor
Sans option C1, Sans option D
Taille de boîtier: A5
Autres options selon code modèle

Code de modèle: FC-103P5K5T4P55H2XGX1XXSXXXXAXB0CXXXXDX

Détails du produit

Poids brut 15.3 kg
Poids Net 15 kg
Volume 52.36 l
Numéro EAN 5715253150079

VLT® REFRIGERATION DRIVE FC 103 SERIES

Vue des produits (commutateur) GLBL International (standard)
Groupe de produits FC- VLT® Refrigeration Drive
Série 103 VLT Refrigeration Drive
Puissance nominale P5K5 5,5 kW / 7,5 HP
Phase T Triphasé
Tension secteur 4 380 - 480 V CA
Boîtier P55 IP55 / Type 12 + Plaque
Filtre RFI H2 Filtre RFI classe A2
Frein - Arrêt sécurité X Sans hacheur de freinage
LCP G LCP graphique
Revêtement PCB X PCB sans revêtement
Option secteur 1 Interrupteur alimentation
Adaptation A X Entrées câble standard
Adaptation B X Sans adaptation
Version logicielle SXXX Dernière vers log. std.
Pack de langues logiciel X Pack de langues standard
Option A AX Sans option A
Option B B0 MCB-109 E/S, Batterie Hor
Option C0 MCO CX Sans option C0
Option C1 X Sans option C1
Logiciel Option C XX Sans option logicielle
Option D DX Sans option D
Taille de boîtier A5 A5
Catalogue produits NO_VIEW Pas de vue
Code type partie 1 FC-103P5K5T4P55H2XGX
Code type partie 2 1XXSXXXXAXB0CXXXXDX
Puissance 110 % (NO) [kW] 5.5
Hauteur (mm) 420,0
Largeur sans option C (mm) 242,0
Profondeur (mm) 200,0
Profondeur avec opt. A/B [mm] 200,0
kVA 9.01
Perte de puissance NO [W] 187
Perte de puissance NO [W] 187
Courant continu (NO) [A] 13
Courant de surcharge (NO) [A] 14.3
Courant permanent (NO) [A] 11
Courant intermittent (NO) [A] 12.1
Poids brut calculé [kg] 15.3
Poids net calculé [kg] 15
Site depuis ligne de cde B901
Fournisseur ERR01 Fourn. impossible à déterminer
Usine recommandée ERR01 Fourn. impossible à déterminer
Code modèle 01 FC-103P5K5T4P55H2XGX
Code modèle 02 1XXSXXXXAXB0CXXXXDX

Pièces de rechange

Replacement

Remplacement

Remplacement

Services

Logiciel

Software and firmware to extend functionality