FC-103P22KT4P55H2TGX1XXSXXXXAXB0CXXXXDX

132X0207

Variateurs de fréquence
FC-103P22KT4P55H2TGX1XXSXXXXAXB0CXXXXDX
VLT® Refrigeration Drive FC-103
22 kW / 30 HP, Triphasé
380 - 480 V CA, IP55 / Type 12 + Plaque
Filtre RFI classe A2
Arrêt sécurité
LCP graphique
PCB sans revêtement, Interrupteur alimentation
Dernière vers log. std.
Sans option A, MCB-109 E/S, Batterie Hor
Sans option C1, Sans option D
Taille de boîtier: B2
Autres options selon code modèle

Code de modèle: FC-103P22KT4P55H2TGX1XXSXXXXAXB0CXXXXDX

Détails du produit

Poids brut 30.1 kg
Poids Net 29.8 kg
Volume 144.67 l
Numéro EAN 5715253149066

VLT® REFRIGERATION DRIVE FC 103 SERIES

Vue des produits (commutateur) GLBL International (standard)
Groupe de produits FC- VLT® Refrigeration Drive
Série 103 VLT Refrigeration Drive
Puissance nominale P22K 22 kW / 30 HP
Phase T Triphasé
Tension secteur 4 380 - 480 V CA
Boîtier P55 IP55 / Type 12 + Plaque
Filtre RFI H2 Filtre RFI classe A2
Frein - Arrêt sécurité T Arrêt sécurité
LCP G LCP graphique
Revêtement PCB X PCB sans revêtement
Option secteur 1 Interrupteur alimentation
Adaptation A X Entrées câble standard
Adaptation B X Sans adaptation
Version logicielle SXXX Dernière vers log. std.
Pack de langues logiciel X Pack de langues standard
Option A AX Sans option A
Option B B0 MCB-109 E/S, Batterie Hor
Option C0 MCO CX Sans option C0
Option C1 X Sans option C1
Logiciel Option C XX Sans option logicielle
Option D DX Sans option D
Taille de boîtier B2 B2
Catalogue produits NO_VIEW Pas de vue
Code type partie 1 FC-103P22KT4P55H2TGX
Code type partie 2 1XXSXXXXAXB0CXXXXDX
Puissance 110 % (NO) [kW] 22
Hauteur (mm) 650,0
Largeur sans option C (mm) 242,0
Profondeur (mm) 260,0
Profondeur avec opt. A/B [mm] 260,0
kVA 30.5
Perte de puissance NO [W] 525
Perte de puissance NO [W] 525
Courant continu (NO) [A] 44
Courant de surcharge (NO) [A] 48.4
Courant permanent (NO) [A] 40
Courant intermittent (NO) [A] 44
Poids brut calculé [kg] 30.1
Poids net calculé [kg] 29.8
Site depuis ligne de cde B901
Fournisseur ERR01 Fourn. impossible à déterminer
Usine recommandée ERR01 Fourn. impossible à déterminer
Code modèle 01 FC-103P22KT4P55H2TGX
Code modèle 02 1XXSXXXXAXB0CXXXXDX

Pièces de rechange

Replacement

Remplacement

Remplacement

Services

Logiciel

Software and firmware to extend functionality