132N7175
Variateurs de fréquence
FC-103N110T4E20H2TGC7XQSXXXXAXBXCXXXXDX
VLT® Refrigeration Drive FC-103
(N110) 110 kW / 150 HP, Triphasé
380 - 480 V CA, (E20) IP20 / Châssis
Filtre RFI classe A2
Arrêt sécurité
LCP graphique
PCB avec revêtement, Fusible
Dernière vers log. std.
Sans option A, Sans option B
Sans option C1, Sans option D
Taille de boîtier: D3H
Autres options selon code modèle
Qu'il s'agisse d'exploiter des compresseurs, des pompes ou des ventilateurs, le VLT® Refrigeration Drive FC 103 vous permet d'économiser de l'énergie et de rallonger la durée de vie des composants.