132N6274
Variateurs de fréquence
FC-103P90KT4P21H2XGXXXXSXXXXAQBXCXXXXDX
VLT® Refrigeration Drive FC-103
90 kW / 125 HP, Triphasé
380 - 480 V CA, IP21 / Type 1 + Plaque
Filtre RFI classe A2
Sans hacheur de freinage
LCP graphique
PCB sans revêtement, Sans option secteur
Dernière vers log. std.
Modbus TCP MCA 122, Sans option B
Sans option C1, Sans option D
Taille de boîtier: C2
Autres options selon code modèle
Qu'il s'agisse d'exploiter des compresseurs, des pompes ou des ventilateurs, le VLT® Refrigeration Drive FC 103 vous permet d'économiser de l'énergie et de rallonger la durée de vie des composants.