132N5035
Variateurs de fréquence
FC-103P22KT2P21H1TGXXXXSXXXXAZBXCXXXXDX
VLT® Refrigeration Drive FC-103
22 kW / 30 HP, Triphasé
200 - 240 V CA, IP21 / Type 1 + Plaque
Filtre RFI classe A1 / B
Arrêt sécurité
LCP graphique
PCB sans revêtement, Sans option secteur
Dernière vers log. std.
AK-LonWorks MCA 107, Sans option B
Sans option C1, Sans option D
Taille de boîtier: C1
Autres options selon code modèle
Qu'il s'agisse d'exploiter des compresseurs, des pompes ou des ventilateurs, le VLT® Refrigeration Drive FC 103 vous permet d'économiser de l'énergie et de rallonger la durée de vie des composants.